• 特殊ねじ
  • 機能性ステンレスねじ・ボルト

六角穴付き小頭ボルト(SUS316L)

Socket Head Cap Screws with Small Head - 316L Stainless Steel

SNSL-SD

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • スリム
  • 微細

形状図

SNSL-SD六角穴付き小頭ボルト(SUS316L)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSL-M2-5-SD M2 0.4 5 3 2 1.5 5 0.13 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2-6-SD M2 0.4 6 3 2 1.5 5 0.15 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2-8-SD M2 0.4 8 3 2 1.5 5 0.19 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2-10-SD M2 0.4 10 3 2 1.5 5 0.23 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2-12-SD M2 0.4 12 3 2 1.5 5 0.27 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2-16-SD M2 0.4 16 3 2 1.5 5 0.35 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-5-SD M2.5 0.45 5 3.8 2.5 2 5 0.28 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-6-SD M2.5 0.45 6 3.8 2.5 2 5 0.31 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-8-SD M2.5 0.45 8 3.8 2.5 2 5 0.37 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-10-SD M2.5 0.45 10 3.8 2.5 2 5 0.43 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-12-SD M2.5 0.45 12 3.8 2.5 2 5 0.49 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-16-SD M2.5 0.45 16 3.8 2.5 2 5 0.62 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-5-SD M3 0.5 5 4.5 3 2.5 5 0.5 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-6-SD M3 0.5 6 4.5 3 2.5 5 0.54 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-8-SD M3 0.5 8 4.5 3 2.5 5 0.59 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-10-SD M3 0.5 10 4.5 3 2.5 5 0.71 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-12-SD M3 0.5 12 4.5 3 2.5 5 0.8 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-16-SD M3 0.5 16 4.5 3 2.5 5 1 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-5-SD M4 0.7 5 5.5 4 3 5 1.1 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-6-SD M4 0.7 6 5.5 4 3 5 1.3 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-8-SD M4 0.7 8 5.5 4 3 5 1.4 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-10-SD M4 0.7 10 5.5 4 3 5 1.6 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-12-SD M4 0.7 12 5.5 4 3 5 1.9 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-16-SD M4 0.7 16 5.5 4 3 5 2.2 1,220 1,342 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-20-SD M4 0.7 20 5.5 4 3 5 2.6 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-25-SD M4 0.7 25 5.5 4 3 5 3.1 1,470 1,617 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-6-SD M5 0.8 6 7 4.5 4 5 1.9 1,090 1,199 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-8-SD M5 0.8 8 7 4.5 4 5 2.1 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-10-SD M5 0.8 10 7 4.5 4 5 2.3 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-12-SD M5 0.8 12 7 4.5 4 5 2.6 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-16-SD M5 0.8 16 7 4.5 4 5 3.1 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-20-SD M5 0.8 20 7 4.5 4 5 3.6 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-25-SD M5 0.8 25 7 4.5 4 5 4.2 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-8-SD M6 1 8 8.5 5.5 5 5 3.4 1,240 1,364 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-10-SD M6 1 10 8.5 5.5 5 5 3.7 1,270 1,397 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-12-SD M6 1 12 8.5 5.5 5 5 4.1 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-16-SD M6 1 16 8.5 5.5 5 5 4.8 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-20-SD M6 1 20 8.5 5.5 5 5 5.5 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-25-SD M6 1 25 8.5 5.5 5 5 6.3 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-30-SD M6 1 30 8.5 5.5 5 5 7.2 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-12-SD M8 1.25 12 11 7.5 6 5 8.4 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-16-SD M8 1.25 16 11 7.5 6 5 9.7 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-20-SD M8 1.25 20 11 7.5 6 5 11 1,730 1,903 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-25-SD M8 1.25 25 11 7.5 6 5 13 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-30-SD M8 1.25 30 11 7.5 6 5 14 2,280 2,508 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-35-SD M8 1.25 35 11 7.5 6 5 16 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSL-SD
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
  • 非磁性。

使用例

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SNSL-SD六角穴付き小頭ボルト(SUS316L)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SNSL-SD六角穴付き小頭ボルト(SUS316L)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2)
SNSL-M2-SD 3 2.07
SNSL-M2.5-SD 3.8 3.39
SNSL-M3-SD 4.5 5.03
SNSL-M4-SD 5.5 8.78
SNSL-M5-SD 7 14.2
SNSL-M6-SD 8.5 20.1
SNSL-M8-SD 11 36.6

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能性ステンレスねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

機能性ステンレスねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります