単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 最大締めつけトルク(N・m) | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCHS-M8-20-SD | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 11 | 1.5 | 4 | 6.3 | 5 | 6.3 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
SSCHS-M8-20-SDの材質・仕上げ
| SSCHS-SD | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-40 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
SSCHS-M8-20-SDの特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
- 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
- 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

頭部径とねじ有効断面積
| 品番 | 頭部径(mm) | ねじ有効断面積(mm2) |
|---|---|---|
| SSCHS-M3-SD | 5 | 5.03 |
| SSCHS-M4-SD | 6 | 8.78 |
| SSCHS-M5-SD | 8 | 14.2 |
| SSCHS-M6-SD | 9 | 20.1 |
| SSCHS-M8-SD | 11 | 36.6 |
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSCHS-SDのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCHS-SDのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCHS-SDがカバーから抜け落ちることはありません。