• account
  • 特殊ねじ
  • 省スペース

SNFS-M4-SD

十字穴付き小頭皿小ねじ

Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw / Small Head

  • スペース

形状図

SNFS-SD十字穴付き小頭皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
SNFS-M4-6-SD 520 572 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 6 6 1.4 2 20 0.73
SNFS-M4-8-SD 520 572 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 8 6 1.4 2 20 0.89
SNFS-M4-10-SD 520 572 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 10 6 1.4 2 20 1
SNFS-M4-12-SD 520 572 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 12 6 1.4 2 20 1.2
SNFS-M4-16-SD 520 572 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 16 6 1.4 2 20 1.5

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNFS-SD
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい十字穴付き皿小ねじ。通常の皿小ねじよりザグリ径を小さくできます。
  • 頭部高さも標準の皿小ねじより低く、薄板の締結に最適です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SNFS-SDにはこのような商品があります

省スペースにはこのような商品があります