• 特殊ねじ
  • 省スペース

SLH-M4-25-SD

六角穴付き低頭小頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Low Profile & Small Head

  • スペース

SLH-M4-25-SDの形状図

SLH-SD六角穴付き低頭小頭ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t L2 最大締めつ
けトルク*1
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLH-M4-25-SD M4 0.7 25 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 10 2.4 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品

*1: ねじ本体の最大締めつけトルクです。使用上の注意を参考にしていただき、座面圧を考慮の上、締めつけトルクを決定してください。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SLH-M4-25-SDの材質・仕上げ

SLH-SD
本体 SWCH45K
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

SLH-M4-25-SDの特長

  • 頭部径の小さい六角穴付き低頭ボルト。通常の六角穴付き低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

使用例

通常の六角穴付き低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SLH-SD六角穴付き低頭小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SLH-SD六角穴付き低頭小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積
品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2)
SLH-M3-SD 4.5 5.03
SLH-M4-SD 5.5 8.78
SLH-M5-SD 7 14.2
SLH-M6-SD 8.5 20.1
SLH-M8-SD 11 36.6
SLH-M10-SD 13.5 58

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SLH-M4-SDにはこのような商品があります

SLH-SDにはこのような商品があります