寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュ ラ穴の番号 No. |
t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.047 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.067 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.087 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.13 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.17 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M2-12 | M2 | 0.4 | 12 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.23 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M2.6-4 | M2.6 | 0.45 | 4 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.17 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M2.6-5 | M2.6 | 0.45 | 5 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.2 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M2.6-6 | M2.6 | 0.45 | 6 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.23 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M2.6-8 | M2.6 | 0.45 | 8 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.29 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M2.6-10 | M2.6 | 0.45 | 10 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.35 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M2.6-12 | M2.6 | 0.45 | 12 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.41 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 7-0.5~0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.6 | 20 | 0.39 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 7-0.5~0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.6 | 20 | 0.48 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 7-0.5~0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.6 | 20 | 0.56 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 7-0.5~0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.6 | 20 | 0.64 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 7-0.5~0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.6 | 20 | 0.84 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 0.65 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 0.8 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 0.95 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 1.1 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 1.4 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 1.8 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 2.3 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 0.73 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 0.98 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 1.2 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 1.7 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 2.3 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 3.1 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 3.8 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 1.7 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 2.1 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 2.5 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 3.1 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 3.9 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 5 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 5.7 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 7.3 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SETS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 8.4 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SETS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
-
ガス抜き穴つき・寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
⇒たとえばこんなねじが作れます

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。









/11576_1.jpg?upd=20261001145234&awscf_publishdate=2026-10-16 09:03)