寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M4-5-TZB | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.6 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M4-6-TZB | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.7 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M4-8-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.8 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M4-10-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.9 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M4-12-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.1 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M4-16-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M4-20-TZB | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.6 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M4-25-TZB | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M4-30-TZB | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3.3 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M4-35-TZB | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3.6 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNS-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 10.9 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。






/11381_1.jpg?upd=20260911130447&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)