• account
  • 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

SNB-M5-10

六角穴付きボタンボルト

Socket Button Head Cap Screws

SNB-M5-10の形状図

SNB六角穴付きボタンボルト寸法図

単位 : mm

品番 価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
SNB-M5-10 560 616 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 10 9.5 3.4 3 20 2.5

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



SNB-M5-10の特長

  • 日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。

SNB-M5-10の材質・仕上げ

SNB
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 10.9以上

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

SNB-M5にはこのような商品があります

SNBにはこのような商品があります