• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

SWF-16

高強度平座金

High Strength Flat Washer

  • 高強度
  • ゆるみ止め

SWF-16の形状図

SWF高強度平座金寸法図

単位 : mm

品番 呼び d D t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWF-16 16 170~+0.4 45-0.62~0 6 64 470 517 CAD カート 在庫品


SWF-16の材質・仕上げ

SWF
本体 SCM435(硬度350-430HV)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

座面の陥没防止/ゆるみ止め

SWF-16の特長

  • 高強度ボルト用平座金。
  • 表面積は通常の平座金の2倍以上。座面の陥没を防止することで、ボルトのゆるみを防止します。
  • アルミや樹脂などの限界座面圧の低い材料の締結に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

SWFにはこのような商品があります

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります