• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

SWAS-3-8-AWBK

調整座金(ステンレスブラック)

Adjust Metal Washer

  • 耐薬品
  • 反射防止

形状図

SWAS-AWBK調整座金(ステンレスブラック)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
3
D
すべて
8
t
すべて
1
2

単位 : mm

品番 d D t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWAS-3-8-1-AWBK 3 8 1 0.35 370 407 CAD カート 在庫品
SWAS-3-8-2-AWBK 3 8 2 0.69 390 429 CAD カート 実働5日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SWAS-AWBK
本体 SUS304
ステンレスブラック

用途

高さ調整/座面の陥没防止

特長

  • 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
  • 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
  • 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

SWAS-AWBKにはこのような商品があります

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります