寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | Lm(mm) | D1 | L1 | B | dc (mm) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-#4-40-5/16 | No.4-40UNC | 5/16 | 4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 1.9 | 0.63 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#4-40-3/8 | No.4-40UNC | 3/8 | 4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 1.9 | 0.69 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#4-40-1/2 | No.4-40UNC | 1/2 | 4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 1.9 | 0.82 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#4-40-5/8 | No.4-40UNC | 5/8 | 4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 1.9 | 0.94 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#6-32-3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 5 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 2.4 | 1.2 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#6-32-1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 5 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 2.4 | 1.4 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#6-32-5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 5 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 2.4 | 1.5 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#6-32-3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 5 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 2.4 | 1.7 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#8-32-3/8 | No.8-32UNC | 3/8 | 5 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 3 | 1.8 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#8-32-1/2 | No.8-32UNC | 1/2 | 5 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 3 | 2.1 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#8-32-5/8 | No.8-32UNC | 5/8 | 5 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 3 | 2.4 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#8-32-3/4 | No.8-32UNC | 3/4 | 5 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 3 | 2.7 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#10-32-3/8 | No.10-32UNF | 3/8 | 6 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 3.7 | 2.7 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#10-32-1/2 | No.10-32UNF | 1/2 | 6 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 3.7 | 3.1 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#10-32-5/8 | No.10-32UNF | 5/8 | 6 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 3.7 | 3.5 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#10-32-3/4 | No.10-32UNF | 3/4 | 6 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 3.7 | 3.6 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-#10-32-7/8 | No.10-32UNF | 7/8 | 6 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 3.7 | 4.2 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-1/4-20-5/8 | 1/4-20UNC | 5/8 | 9 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 4.6 | 6.2 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-1/4-20-3/4 | 1/4-20UNC | 3/4 | 9 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 4.6 | 6.8 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-1/4-20-7/8 | 1/4-20UNC | 7/8 | 9 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 4.6 | 7.4 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-1/4-20-1 | 1/4-20UNC | 1 | 9 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 4.6 | 8.1 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-1/4-20-1 1/4 | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 9 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 4.6 | 9.3 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SSC(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- インチねじタイプ。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)
- 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。
/12946_1.jpg?upd=20260911135759)
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC(INCH)のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC(INCH)のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC(INCH)がカバーから抜け落ちることはありません。/FID532596cbe4446_1.jpg?upd=20260911135759)

/12942_1.jpg?upd=20260911135759)