廃止のご案内
下記の通り、樹脂ねじ SPVシリーズの材料を変更いたします。材料変更に伴い、SPVシリーズを廃止し、後継品 SPV1シリーズを発売いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250611-1_SPV/
をご確認ください。
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-M4-5-C | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 429 | 0.26 | 20 | 0.33 | - |
| SPV-M4-6-C | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 429 | 0.26 | 20 | 0.34 | - |
| SPV-M4-8-C | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 429 | 0.26 | 20 | 0.38 | - |
| SPV-M4-10-C | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 429 | 0.26 | 20 | 0.41 | - |
| SPV-M4-12-C | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 429 | 0.26 | 20 | 0.45 | - |
| SPV-M4-15-C | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 429 | 0.26 | 20 | 0.5 | - |
| SPV-M4-20-C | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 429 | 0.26 | 20 | 0.61 | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPV-C | |
|---|---|
| 本体 | PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 150℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
特長
- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性





/14306_1.jpg?upd=20260106101952&awscf_publishdate=2026-06-17 19:50)