• 特殊ねじ
  • 低アウトガス

SNST-M6-SD

チタン六角穴付き小頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Small Head - Titanium

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • スリム
  • 低アウトガス

形状図

SNST-SDチタン六角穴付き小頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B L2 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNST-M6-10-SD M6 1 10 8.5 5.5 5 全ねじ 2.2 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
SNST-M6-12-SD M6 1 12 8.5 5.5 5 全ねじ 2.4 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
SNST-M6-16-SD M6 1 16 8.5 5.5 5 全ねじ 2.8 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
SNST-M6-20-SD M6 1 20 8.5 5.5 5 全ねじ 3.2 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
SNST-M6-25-SD M6 1 25 8.5 5.5 5 全ねじ 3.8 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
SNST-M6-30-SD M6 1 30 8.5 5.5 5 全ねじ 4.2 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SNST-M6-35-SD M6 1 35 8.5 5.5 5 24 5.1 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
SNST-M6-40-SD M6 1 40 8.5 5.5 5 24 5.7 1,480 1,628 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNST-SD
本体 TW340(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNST-SDチタン六角穴付き小頭ボルト


使用例

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SNST-SDチタン六角穴付き小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SNST-SDチタン六角穴付き小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2)
SNST-M3-SD 4.5 5.03
SNST-M4-SD 5.5 8.78
SNST-M5-SD 7 14.2
SNST-M6-SD 8.5 20.1

機械的性質

TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2) 340-510
0.2%耐力(N/mm2) 215以上
伸び(%) 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW340(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)
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
低アウトガスを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

SNST-SDにはこのような商品があります

低アウトガスにはこのような商品があります