• 特殊ねじ
  • 耐薬品

高強度ステンレスボルト用平座金

High Strength Flat Washer / SUS316L

SWALG-F

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性

形状図

SWALG-F高強度ステンレスボルト用平座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWALG-3-F 3 3.2 7 0.5 10 0.11 750 825 CAD カート カート 在庫品
SWALG-4-F 4 4.3 9 0.8 10 0.27 790 869 CAD カート カート 在庫品
SWALG-5-F 5 5.3 10 1 10 0.4 890 979 CAD カート カート 在庫品
SWALG-6-F 6 6.4 12 1.6 10 0.91 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SWALG-F
本体 SUS316L(硬度300~400HV)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/硝酸プラント/
海洋機器/一般産業機械

特長

  • 高強度ステンレスボルト用平座金。
  • 硬度は300HV以上。一般的なステンレス製平座金よりも高硬度です。
  • 引張強さ800N/mm2~1000N/mm2のステンレス製ボルトへの使用に適しています。*1
    高強度ステンレス六角穴付きボルトSNSLG(SNSLG)やSNSX(SNSX-88SNSX-109)と組み合わせてご使用ください。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。

*1: JIS B 1256「平座金」にて、平座金の硬さ区分および適用するのに望ましい締結用部品について規定されています。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります