• 特殊ねじ
  • 耐薬品

高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ

Socket Head Cap Captive Screws - High Strength Titanium

SSC-SNSTG

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 軽量
  • 紛失防止
  • 高比強度

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSC(SSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SSC-SNSTG高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 B dc 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSC-SNSTG-M3-8 M3 0.5 8 4 5.5 3 2.5 2.2 0.42 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M3-10 M3 0.5 10 4 5.5 3 2.5 2.2 0.46 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M3-12 M3 0.5 12 4 5.5 3 2.5 2.2 0.49 1,800 1,980 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M3-16 M3 0.5 16 4 5.5 3 2.5 2.2 0.58 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M4-10 M4 0.7 10 5 7 4 3 3 0.93 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M4-12 M4 0.7 12 5 7 4 3 3 1 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M4-16 M4 0.7 16 5 7 4 3 3 1.2 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M4-20 M4 0.7 20 5 7 4 3 3 1.3 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M5-12 M5 0.8 12 6 8.5 5 4 3.9 1.6 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M5-16 M5 0.8 16 6 8.5 5 4 3.9 1.8 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M5-20 M5 0.8 20 6 8.5 5 4 3.9 2 2,440 2,684 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M5-25 M5 0.8 25 6 8.5 5 4 3.9 2.3 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M6-12 M6 1 12 8 10 6 5 4.5 2.6 2,540 2,794 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M6-16 M6 1 16 8 10 6 5 4.5 2.7 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M6-20 M6 1 20 8 10 6 5 4.5 2.8 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M6-25 M6 1 25 8 10 6 5 4.5 2.9 3,220 3,542 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M6-30 M6 1 30 8 10 6 5 4.5 3 3,240 3,564 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M8-16 M8 1.25 16 10 13 8 6 6.3 6.1 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M8-20 M8 1.25 20 10 13 8 6 6.3 6.3 3,820 4,202 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M8-25 M8 1.25 25 10 13 8 6 6.3 6.5 3,840 4,224 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M8-30 M8 1.25 30 10 13 8 6 6.3 7 3,880 4,268 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M8-35 M8 1.25 35 10 13 8 6 6.3 7.6 4,720 5,192 CAD カート 在庫品
SSC-SNSTG-M8-40 M8 1.25 40 10 13 8 6 6.3 8 4,780 5,258 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SSC-SNSTG
本体 Ti-6Al-4V(64チタン)

用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • 高強度のチタン合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

機械的性質

Ti-6Al-4V(64チタン)
引張強さ(N/mm2) 895以上
0.2%耐力(N/mm2) 825以上
伸び(%) 10以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

Ti-6Al-4V(64チタン)
比重 4.43
融点(℃) 1540
縦弾性係数(GPa) 113
熱伝導率(W/(m・K)) 7.5
線膨張係数(K-1) 8.8×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 1.7
透磁率(μ) 1.0002(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC-SNSTGのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SNSTGのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SNSTGがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC-SNSTG高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります