寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-M4-10-H1 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 0.26 | 20 | 0.39 |
| SPV-M4-15-H1 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.8 | 0.26 | 20 | 0.49 |
| SPV-M4-20-H1 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 0.26 | 20 | 0.6 |
| SPV-M4-25-H1 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 0.26 | 20 | 0.71 |
| SPV-M5-10-H1 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 0.44 | 20 | 0.64 |
| SPV-M5-12-H1 | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 0.44 | 20 | 0.69 |
| SPV-M5-15-H1 | 3,980 | 4,378 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 15 | 8 | 3.5 | 0.44 | 20 | 0.81 |
| SPV-M5-20-H1 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 0.44 | 20 | 0.92 |
| SPV-M5-25-H1 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 0.44 | 20 | 1.1 |
| SPV-M5-30-H1 | 4,740 | 5,214 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 0.44 | 20 | 1.3 |
| SPV-M5-35-H1 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 35 | 8 | 3.5 | 0.44 | 20 | 1.5 |
| SPV-M6-10-H1 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 0.81 | 10 | 1 |
| SPV-M6-12-H1 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 0.81 | 10 | 1.2 |
| SPV-M6-15-H1 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 15 | 10 | 4 | 0.81 | 10 | 1.3 |
| SPV-M6-16-H1 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 0.81 | 10 | 1.3 |
| SPV-M6-20-H1 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 0.81 | 10 | 1.4 |
| SPV-M6-25-H1 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 0.81 | 10 | 1.8 |
| SPV-M6-30-H1 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 0.81 | 10 | 2 |
| SPV-M6-35-H1 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 0.81 | 10 | 2.3 |
| SPV-M6-40-H1 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 0.81 | 10 | 2.5 |
| SPV-M8-10-H1 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5.5 | 1.56 | 10 | 2.2 |
| SPV-M8-12-H1 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5.5 | 1.56 | 10 | 2.4 |
| SPV-M8-15-H1 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 5.5 | 1.56 | 10 | 2.5 |
| SPV-M8-20-H1 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.5 | 1.56 | 10 | 2.9 |
| SPV-M8-25-H1 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.5 | 1.56 | 10 | 3.3 |
| SPV-M8-30-H1 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.5 | 1.56 | 10 | 3.8 |
| SPV-M8-35-H1 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5.5 | 1.56 | 10 | 4.3 |
| SPV-M8-40-H1 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.5 | 1.56 | 10 | 4.7 |
| SPV-M10-15-H1 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M10 | 1.5 | 15 | 17 | 7 | 3.16 | 10 | 4.9 |
| SPV-M10-20-H1 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M10 | 1.5 | 20 | 17 | 7 | 3.16 | 10 | 5.5 |
| SPV-M10-25-H1 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M10 | 1.5 | 25 | 17 | 7 | 3.16 | 10 | 6.1 |
| SPV-M10-30-H1 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M10 | 1.5 | 30 | 17 | 7 | 3.16 | 10 | 6.8 |
| SPV-M10-35-H1 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M10 | 1.5 | 35 | 17 | 7 | 3.16 | 10 | 7.5 |
| SPV-M10-40-H1 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M10 | 1.5 | 40 | 17 | 7 | 3.16 | 10 | 8.2 |
| SPV-M12-20-H1 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M12 | 1.75 | 20 | 19 | 8 | 5.73 | 10 | 7.9 |
| SPV-M12-25-H1 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M12 | 1.75 | 25 | 19 | 8 | 5.73 | 10 | 8.7 |
| SPV-M12-30-H1 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M12 | 1.75 | 30 | 19 | 8 | 5.73 | 10 | 9.6 |
| SPV-M12-35-H1 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 8 | 5.73 | 10 | 11 |
| SPV-M12-40-H1 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M12 | 1.75 | 40 | 19 | 8 | 5.73 | 10 | 12 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPV-H1 | |
|---|---|
| 本体 | PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 150℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械特長
- PVDF製の六角ボルト。
- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性