• 特殊ねじ
  • 耐薬品

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)

Plastic Low Profile Socket Head Screws - PEEK

SPE-LC

  • スペース
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 微細
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性

形状図

SPE-LC樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-M2-4-LC M2 0.4 4 3.8 1.3 1.3 165 0.013 20 0.027 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2-5-LC M2 0.4 5 3.8 1.3 1.3 165 0.013 20 0.03 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2-6-LC M2 0.4 6 3.8 1.3 1.3 165 0.013 20 0.033 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2-8-LC M2 0.4 8 3.8 1.3 1.3 165 0.013 20 0.038 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2-10-LC M2 0.4 10 3.8 1.3 1.3 165 0.013 20 0.044 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2-12-LC M2 0.4 12 3.8 1.3 1.3 165 0.013 20 0.05 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2.5-4-LC M2.5 0.45 4 4.5 1.6 1.5 264 0.025 20 0.045 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2.5-5-LC M2.5 0.45 5 4.5 1.6 1.5 264 0.025 20 0.05 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2.5-6-LC M2.5 0.45 6 4.5 1.6 1.5 264 0.025 20 0.054 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2.5-8-LC M2.5 0.45 8 4.5 1.6 1.5 264 0.025 20 0.063 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2.5-10-LC M2.5 0.45 10 4.5 1.6 1.5 264 0.025 20 0.072 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2.5-12-LC M2.5 0.45 12 4.5 1.6 1.5 264 0.025 20 0.081 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-6-LC M3 0.5 6 5.5 2 2 400 0.13 10 0.09 710 781 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-8-LC M3 0.5 8 5.5 2 2 400 0.13 10 0.1 710 781 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-10-LC M3 0.5 10 5.5 2 2 400 0.13 10 0.12 750 825 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-12-LC M3 0.5 12 5.5 2 2 400 0.13 10 0.13 780 858 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-16-LC M3 0.5 16 5.5 2 2 400 0.13 10 0.16 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-20-LC M3 0.5 20 5.5 2 2 400 0.13 10 0.2 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-6-LC M4 0.7 6 7 2.8 2.5 744 0.47 10 0.19 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-8-LC M4 0.7 8 7 2.8 2.5 744 0.47 10 0.21 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-10-LC M4 0.7 10 7 2.8 2.5 744 0.47 10 0.24 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-12-LC M4 0.7 12 7 2.8 2.5 744 0.47 10 0.26 1,230 1,353 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-16-LC M4 0.7 16 7 2.8 2.5 744 0.47 10 0.31 1,460 1,606 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-20-LC M4 0.7 20 7 2.8 2.5 744 0.47 10 0.38 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-25-LC M4 0.7 25 7 2.8 2.5 744 0.47 10 0.46 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-6-LC M5 0.8 6 8.5 3.5 3 1272 0.68 10 0.26 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-8-LC M5 0.8 8 8.5 3.5 3 1272 0.68 10 0.3 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-10-LC M5 0.8 10 8.5 3.5 3 1272 0.68 10 0.34 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-12-LC M5 0.8 12 8.5 3.5 3 1272 0.68 10 0.38 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-16-LC M5 0.8 16 8.5 3.5 3 1272 0.68 10 0.46 2,280 2,508 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-20-LC M5 0.8 20 8.5 3.5 3 1272 0.68 10 0.56 2,660 2,926 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-25-LC M5 0.8 25 8.5 3.5 3 1272 0.68 10 0.69 3,030 3,333 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-30-LC M5 0.8 30 8.5 3.5 3 1272 0.68 10 0.81 4,150 4,565 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-10-LC M6 1 10 10 4 4 1727 1.36 5 0.58 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-12-LC M6 1 12 10 4 4 1727 1.36 5 0.64 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-16-LC M6 1 16 10 4 4 1727 1.36 5 0.75 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-20-LC M6 1 20 10 4 4 1727 1.36 5 0.88 2,080 2,288 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-25-LC M6 1 25 10 4 4 1727 1.36 5 1.1 2,760 3,036 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-30-LC M6 1 30 10 4 4 1727 1.36 5 1.2 3,140 3,454 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-40-LC M6 1 40 10 4 4 1727 1.36 5 1.6 3,210 3,531 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPE-LC
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PEEK製の六角穴付き低頭ボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEK製の六角ナットSPE-Nがあります。SPE-N

SPE-LC


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります