寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLH-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.1 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.3 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.4 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.6 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.9 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 2.3 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 2.8 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SLH-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLH | |
|---|---|
| 本体 | SWCH45K 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 8.8 |





/11576_1.jpg?upd=20260123135948&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)