• 特殊ねじ
  • 固定・位置決めねじ

PPH-6-R

プレスフィットプランジャ用ホルダ

Holder for use with Press-Fit Plunger

  • 固定・位置決め

PPH-6-Rの形状図

PPHプレスフィットプランジャ用ホルダ寸法図

単位 : mm

品番 L1 d D D1 H h W1 e A R C F 適用プランジャ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
PPH-6-R 3 3 6 8.5 8.5 3.2 16 4.25 8.5 3.2 6.3 7.5 PPR-6 2 440 484 CAD カート 在庫品

PPH-6-Rの材質・仕上げ

PPH
本体 亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ


PPH-6-Rの特長

  • プレスフィットプランジャPPRPPR-KUPPR-KD
    (PPRPPR-KUPPR-KD)用のホルダ。
  • 市販の皿小ねじを使用して機械・装置に固定します。
  • 適用ねじ径
    PPH-6----M3
    PPH-8----M4
  • 商品記号により、取りつけタイプが選択できます。
    PPH-L----左側固定タイプ
    PPH-R----右側固定タイプ
    PPH-B----両側固定タイプ

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PPHにはこのような商品があります

固定・位置決めねじにはこのような商品があります