単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCX-M5-N | M5 | 0.8 | 8 | 4.6 | 0.68 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
SCX-M5-Nの材質・仕上げ
| SCX-N | |
|---|---|
| 本体 | Al2O3(アルミナ99.5%) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
SCX-M5-Nの特長
- 高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
- 1500℃での連続使用が可能です。
- 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
- セラミックねじの特性について⇒セラミックねじの特性



/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)