寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-1/4-20-3/8-H | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.438 | 11/64 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.84 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-1/4-20-1/2-H | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.438 | 11/64 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.93 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-1/4-20-5/8-H | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.438 | 11/64 | 1742 | 2.04 | 10 | 1 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-3/4-H | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.438 | 11/64 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.1 | 5,570 | 6,127 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-7/8-H | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.438 | 11/64 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.2 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-1/4-20-1-H | 1/4-20UNC | 1 | 0.438 | 11/64 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.3 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-1/4-20-1 1/4-H | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 0.438 | 11/64 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.4 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-1/4-20-1 1/2-H | 1/4-20UNC | 1-1/2 | 0.438 | 11/64 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.5 | 6,500 | 7,150 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-1/2-H | 5/16-18UNC | 1/2 | 0.500 | 7/32 | 2915 | 3.80 | 10 | 1.8 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-5/8-H | 5/16-18UNC | 5/8 | 0.500 | 7/32 | 2915 | 3.80 | 10 | 2 | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-3/4-H | 5/16-18UNC | 3/4 | 0.500 | 7/32 | 2915 | 3.80 | 10 | 2.3 | 8,770 | 9,647 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-7/8-H | 5/16-18UNC | 7/8 | 0.500 | 7/32 | 2915 | 3.80 | 10 | 2.5 | 9,250 | 10,175 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-1-H | 5/16-18UNC | 1 | 0.500 | 7/32 | 2915 | 3.80 | 10 | 2.7 | 9,800 | 10,780 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-1 1/4-H | 5/16-18UNC | 1-1/4 | 0.500 | 7/32 | 2915 | 3.80 | 10 | 3.1 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-1 1/2-H | 5/16-18UNC | 1-1/2 | 0.500 | 7/32 | 2915 | 3.80 | 10 | 3.5 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-1/2-H | 3/8-16UNC | 1/2 | 0.563 | 1/4 | 4424 | 6.35 | 10 | 2.6 | 9,990 | 10,989 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-5/8-H | 3/8-16UNC | 5/8 | 0.563 | 1/4 | 4424 | 6.35 | 10 | 2.9 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-3/4-H | 3/8-16UNC | 3/4 | 0.563 | 1/4 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.2 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-7/8-H | 3/8-16UNC | 7/8 | 0.563 | 1/4 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.5 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-1-H | 3/8-16UNC | 1 | 0.563 | 1/4 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.8 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-1 1/4-H | 3/8-16UNC | 1-1/4 | 0.563 | 1/4 | 4424 | 6.35 | 10 | 4.4 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-1 1/2-H | 3/8-16UNC | 1-1/2 | 0.563 | 1/4 | 4424 | 6.35 | 10 | 5 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-H(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の六角ボルト。
- インチねじタイプ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

/14307_1.jpg?upd=20260508152118)
/14321_1.jpg?upd=20260508152118)
/14306_1.jpg?upd=20260508152121&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20260807085852&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20260508152113&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)