• 特殊ねじ
  • DZUS(クイックアクセスファスナ)

リセプタクル - リベットプレート

D8 - Receptacle - Rivet plate

D8-RR

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はD8-RC(D8-RC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

D8-RRリセプタクル - リベットプレート寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用スタッド径 A W B h C H E F K O G 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
D8-334-400-121 4 28 20 18 12 3.4 8.3 5 8 20 3.6 0.5 3.5 130 143 CAD カート 在庫品
D8-336-400-121 6 33 25 20 12 3.4 8.8 7 11 25 3.6 0.5 5 130 143 CAD カート 在庫品
D8-339-400-121 9 40 30 25 15.5 3.3 10 10 14 30 3.6 1 10 170 187 CAD カート 在庫品

●リテーナを使用しないときは、G=0です。
●カップ・スプリングを使用するときはTMTに2mm加算してください。カップ・スプリングが利用できるのは適用スタッド径6mmのリセプタクルのみです。


材質・仕上げ

D8
リセプタクル本体 ばね鋼
防錆コーティング

特長

  • フレームの任意の位置に取りつけできます。
  • フレームに確実に固定できます。
  • φ3のリベットを使用して取りつけてください。

D8-RRリセプタクル - リベットプレート


取りつけ穴寸法

D8-RRリセプタクル - リベットプレート


スタッドの選定

ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。

D8-RRリセプタクル - リベットプレート


TMT・適用スタッド

単位 : mm

TMT
ドア・フレームの形状からTMTを計算してください。
品番 最大荷重
(N)
適用スタッド品番 スタッド径
マイナス溝
D8-SSD8-SS-CRD8-SS-S
ベイル
D8-SBD8-SB-CR
ウイング
D8-SWD8-SW-CR
プラス溝
D8-SHD8-SH-CR
1-1.9 D8-334-400-121 133 D8-314-108 D8-314-408 D8-314-708 4
2-2.9 D8-314-109 D8-314-409 D8-314-3009 D8-314-709
3-3.9 D8-314-110 D8-314-410 D8-314-3010 D8-314-710
4-4.9 D8-314-111 D8-314-411 D8-314-3011 D8-314-711
5-5.9 D8-314-112 D8-314-412 D8-314-3012 D8-314-712
6-6.9 D8-314-113 D8-314-413 D8-314-3013 D8-314-713
7-7.9 D8-314-114 D8-314-414 D8-314-3014 D8-314-714
8-8.9 D8-314-115 D8-314-415 D8-314-3015 D8-314-715
9-9.9 D8-314-116 D8-314-416
10-10.9 D8-314-117 D8-314-417
11-11.9 D8-314-118 D8-314-418
12-12.9 D8-314-119 D8-314-419
13-13.9 D8-314-120 D8-314-420
2.5-3.4 D8-336-400-121 240 D8-316-110 D8-316-410 D8-316-3010 D8-316-710 6
3.5-4.4 D8-316-111 D8-316-411 D8-316-3011 D8-316-711
4.5-5.4 D8-316-112 D8-316-412 D8-316-3012 D8-316-712
5.5-6.4 D8-316-113 D8-316-413 D8-316-3013 D8-316-713
6.5-7.4 D8-316-114 D8-316-414 D8-316-3014 D8-316-714
7.5-8.4 D8-316-115 D8-316-415 D8-316-3015 D8-316-715
8.5-9.4 D8-316-116 D8-316-416 D8-316-3016 D8-316-716
9.5-10.4 D8-316-117 D8-316-417 D8-316-3017 D8-316-717
10.5-11.4 D8-316-118 D8-316-418 D8-316-3018 D8-316-718
11.5-12.4 D8-316-119 D8-316-419
12.5-13.4 D8-316-120 D8-316-420
13.5-14.4 D8-316-121 D8-316-421
14.5-15.4 D8-316-122 D8-316-422
15.5-16.4 D8-316-123 D8-316-423
16.5-17.4 D8-316-124 D8-316-424
17.5-18.4 D8-316-125 D8-316-425
3.0-3.9 D8-339-400-121 289 D8-319-111 9
4.0-4.9 D8-319-112
5.0-5.9 D8-319-113
6.0-6.9 D8-319-114
7.0-7.9 D8-319-115
8.0-8.9 D8-319-116
9.0-9.9 D8-319-117
10.0-10.9 D8-319-118
11.0-11.9 D8-319-119
12.0-12.9 D8-319-120
13.0-13.9 D8-319-121
14.0-14.9 D8-319-122
15.0-15.9 D8-319-123
16.0-16.9 D8-319-124
17.0-17.9 D8-319-125

構造

D8-RRリセプタクル - リベットプレート


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

DZUS(クイックアクセスファスナ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります