• 特殊ねじ
  • DZUS(クイックアクセスファスナ)

リセプタクル - クリップオン

D1 - Receptacle - Clip on

D1-RC

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はD8-RC(D8-RC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

D1-RCリセプタクル - クリップオン寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用スタッド径 G フレーム厚み範囲 Q X 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
D1-004-921-010 6.3 2 0.7-2.3 4.4 2.6 130 143 CAD カート 在庫品
D1-004-922-010 6.3 2 2.3-3.9 6 2.6 130 143 CAD カート 在庫品
D1-004-923-010 6.3 2 3.9-5.5 7.6 2.6 130 143 CAD カート 実働5日目出荷

●カップ・スプリングを使用するときはTMTに2.3mm加算してください。
●Southco社の試験値であり、保証値ではありません。


材質・仕上げ

D1
リセプタクル本体 プラスティック
使用可能温度 -40~90℃

特長

  • フレームの横からはめ込むリセプタクル。
  • 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。

取りつけ穴寸法

D1-RCリセプタクル - クリップオン


スタッドの選定

ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。

D1-RCリセプタクル - クリップオン


TMT・適用スタッド

単位 : mm

TMT
ドア・フレームの形状からTMTを計算してください。
最大荷重(N)*1 適用スタッド品番 スタッド径
マイナス溝
D1-SS
ウイング
D1-SW
4.32-5.58 160 D1-004-045-030 D1-125-045-030 6.3
5.59-6.85 D1-004-050-030 D1-125-050-030
6.86-8.12 D1-004-055-030 D1-125-055-030
8.13-9.39 D1-004-060-030 D1-125-060-030
9.4-10.66 D1-004-065-030 D1-125-065-030
10.67-11.93 D1-004-070-030 D1-125-070-030
11.94-13.2 D1-004-075-030 D1-125-075-030
13.21-14.47 D1-004-080-030 D1-125-080-030
14.48-15.74 D1-004-085-030 D1-125-085-030
15.75-17.01 D1-004-090-030 D1-125-090-030
17.02-18.28 D1-004-095-030 D1-125-095-030
18.29-19.55 D1-004-100-030 D1-125-100-030

*1: 試験値であり、保証値ではありません。


構造

D1-RCリセプタクル - クリップオン


リセプタクルの取りつけ方法

リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。

D1-RCリセプタクル - クリップオン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

DZUS(クイックアクセスファスナ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります