• 特殊ねじ
  • クリーン環境適応ねじ

樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)

Plastic Screw VESPEL SCP-5000 / Socket Head Cap Screw

SPDC-C

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス

形状図

SPDC-C樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B ねじり破断
トルク
(N・m)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SPDC-M3-6-C M3 0.5 6 5.5 3 2.5 0.21 0.13 9,800 10,780 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M3-8-C M3 0.5 8 5.5 3 2.5 0.21 0.15 10,800 11,880 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M3-10-C M3 0.5 10 5.5 3 2.5 0.21 0.16 12,300 13,530 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M3-12-C M3 0.5 12 5.5 3 2.5 0.21 0.18 13,000 14,300 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M3-16-C M3 0.5 16 5.5 3 2.5 0.21 0.21 15,100 16,610 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M4-6-C M4 0.7 6 7 4 3 0.47 0.28 12,100 13,310 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M4-8-C M4 0.7 8 7 4 3 0.47 0.3 13,400 14,740 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M4-10-C M4 0.7 10 7 4 3 0.47 0.33 15,300 16,830 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M4-12-C M4 0.7 12 7 4 3 0.47 0.36 16,500 18,150 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M4-16-C M4 0.7 16 7 4 3 0.47 0.41 19,400 21,340 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M4-20-C M4 0.7 20 7 4 3 0.47 0.49 21,500 23,650 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M4-25-C M4 0.7 25 7 4 3 0.47 0.58 24,300 26,730 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M5-8-C M5 0.8 8 8.5 5 4 0.98 0.45 14,300 15,730 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M5-10-C M5 0.8 10 8.5 5 4 0.98 0.5 15,400 16,940 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M5-12-C M5 0.8 12 8.5 5 4 0.98 0.54 17,900 19,690 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M5-16-C M5 0.8 16 8.5 5 4 0.98 0.63 19,500 21,450 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M5-20-C M5 0.8 20 8.5 5 4 0.98 0.74 21,600 23,760 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M5-25-C M5 0.8 25 8.5 5 4 0.98 0.88 27,900 30,690 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M5-30-C M5 0.8 30 8.5 5 4 0.98 1 27,900 30,690 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M6-10-C M6 1 10 10 6 5 1.65 0.86 19,600 21,560 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M6-12-C M6 1 12 10 6 5 1.65 0.93 21,300 23,430 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M6-16-C M6 1 16 10 6 5 1.65 1.1 26,000 28,600 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M6-20-C M6 1 20 10 6 5 1.65 1.2 29,300 32,230 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M6-25-C M6 1 25 10 6 5 1.65 1.4 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M6-30-C M6 1 30 10 6 5 1.65 1.5 39,900 43,890 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M6-40-C M6 1 40 10 6 5 1.65 2 49,200 54,120 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M8-10-C M8 1.25 10 13 8 6 4.04 1.9 22,500 24,750 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M8-12-C M8 1.25 12 13 8 6 4.04 2 24,700 27,170 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M8-16-C M8 1.25 16 13 8 6 4.04 2.2 27,400 30,140 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M8-20-C M8 1.25 20 13 8 6 4.04 2.5 30,900 33,990 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M8-25-C M8 1.25 25 13 8 6 4.04 2.8 35,600 39,160 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M8-30-C M8 1.25 30 13 8 6 4.04 3.1 42,300 46,530 CAD カート 実働10日目出荷
SPDC-M8-40-C M8 1.25 40 13 8 6 4.04 3.8 52,000 57,200 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SPDC-C
本体 ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
耐熱温度*1 350℃

VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • ベスペルSCP-5000の特性⇒ベスペルねじの特長
  • 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
  • すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
  • 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーン環境適応ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります