• 特殊ねじ
  • クリーン環境適応ねじ

モリブデン六角ナット

Molybdenum Hexagon Nut

SHNM

  • クリーン
  • 耐熱

形状図

SHNMモリブデン六角ナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SHNM-M3 M3 0.5 5.5 2.4 0.44 3,100 3,410 CAD カート 在庫品
SHNM-M4 M4 0.7 7 3.2 1 3,770 4,147 CAD カート 在庫品
SHNM-M5 M5 0.8 8 4 1.6 4,280 4,708 CAD カート 在庫品
SHNM-M6 M6 1 10 5 3.2 5,250 5,775 CAD カート 在庫品
SHNM-M8 M8 1.25 13 6.5 7.1 7,130 7,843 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SHNM
本体 純モリブデン

用途

スパッタリング装置/高温炉

特長


機械的性質

純モリブデン SUS304
引張強さ(N/mm2) 515 520以上
0.2%耐力(N/mm2) 380 205以上
伸び(%) 15 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

純モリブデン SUS304
比重 10.2 7.93
縦弾性係数(GPa) 327 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.058 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 142 17
線膨張係数(K-1) 5.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーン環境適応ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります