寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | D | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-8-25-2-AWBK | 8 | 25 | 2 | 7 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAS-8-25-3-AWBK | 8 | 25 | 3 | 10 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAS-8-25-5-AWBK | 8 | 25 | 5 | 17 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SWAS-AWBK | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 ステンレスブラック |
用途
高さ調整/座面の陥没防止特長
- 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
- 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
- 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。




/14306_1.jpg?upd=20260508152113&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)