寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク *1(N・m) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHT-M4-8 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.2 | 0.59 |
| SSHT-M4-10 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.2 | 0.67 |
| SSHT-M4-12 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.2 | 0.76 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SSHT | |
|---|---|
| 本体 | TW340(チタン2種) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化機器・装置の省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
特長
- 純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
- チタンの特性について⇒チタンの特性