寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-SLHL-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 2.2 | 0.62 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SLHL-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 2.2 | 0.7 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SLHL-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 2.8 | 2.5 | 3 | 1.4 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SLHL-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 7 | 2.8 | 2.5 | 3 | 1.6 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SLHL-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 8.5 | 3.5 | 3 | 3.9 | 2.3 | 340 | 374 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSC-SLHL-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 8.5 | 3.5 | 3 | 3.9 | 2.8 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SLHL-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4.5 | 3.8 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SLHL-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SLHL-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4.5 | 5.3 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SSC-SLHL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- SSC-SLHLはSSCLSと区別するため、次の加工をしています。

使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-SLHLのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SLHLのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SLHLがカバーから抜け落ちることはありません。