• 構造部品

FPWA-4-5.5

パネル保護座金(アルミニウム製)

Panel Protection Washer

FPWA-4-5.5の形状図

FPWA

単位 : mm

品番 呼び 対応パネル厚さ L L1 T D D1 d d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPWA-4-5.5 4 5 5.5 8 2.5 7 14 4.1 9.3 1.2 540 594 CAD カート 実働5日目出荷

FPWA-4-5.5の材質・仕上げ

FPWA
本体 A2017
アルマイト処理(白)

FPWA-4-5.5の特長

  • アクリルなどのパネルを皿小ねじで固定するときにねじの締めつけ荷重によるパネルの割れや傷つきを防ぐための座金です。
  • JIS B 1111に準拠した十字穴付き皿小ねじおよびJIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルトに対応。
  • パネルの厚さは3mmと5mmに対応。
  • L寸法はパネルの厚さより長く設計されているため、ねじの締結時にパネルに締めつけの荷重が加わりません。
  • アルミニウム製。アルミフレームと材質を統一する場合に。

取りつけ

FPWA


使用例

FPWA


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FPWAにはこのような商品があります

構造部品にはこのような商品があります