単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | T | R | B | C (約) |
L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSBS-M6-50-B | M6 | 1 | 50 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 15 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
SSBS-M6-50-Bの材質・仕上げ
| SSBS-B ステンレス製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS410 窒化処理(硬度40HRC以上) |
| ロックナット | SUS304 |
SSBS-M6-50-Bの特長
- 六角頭部が球面になっています。
- 窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。
使用例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。