寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | B1 | R | B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACS-M6-15-B-NI | M6 | 1 | 15 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M6-20-B-NI | M6 | 1 | 20 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 4.9 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M6-25-B-NI | M6 | 1 | 25 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 5.8 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M6-30-B-NI | M6 | 1 | 30 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 6.6 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M6-35-B-NI | M6 | 1 | 35 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 7.4 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M6-40-B-NI | M6 | 1 | 40 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 8.3 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M6-45-B-NI | M6 | 1 | 45 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 9 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M6-50-B-NI | M6 | 1 | 50 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 10 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M6-60-B-NI | M6 | 1 | 60 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 12 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SACS-B-NI | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 並目ねじタイプのストッパスクリュー。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。






