寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | B1 | R | B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACS-M10-25-B-NI | M10 | 1.5 | 25 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 19 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M10-30-B-NI | M10 | 1.5 | 30 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 21 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M10-35-B-NI | M10 | 1.5 | 35 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 24 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M10-40-B-NI | M10 | 1.5 | 40 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 26 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M10-45-B-NI | M10 | 1.5 | 45 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 29 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M10-50-B-NI | M10 | 1.5 | 50 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 31 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M10-60-B-NI | M10 | 1.5 | 60 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 36 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M10-70-B-NI | M10 | 1.5 | 70 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 41 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M10-80-B-NI | M10 | 1.5 | 80 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 46 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M10-90-B-NI | M10 | 1.5 | 90 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 51 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M10-100-B-NI | M10 | 1.5 | 100 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 56 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SACS-B-NI | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 並目ねじタイプのストッパスクリュー。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。






