寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | B1 | R | B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACS-M16-40-B-NI | M16 | 2 | 40 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 65 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M16-45-B-NI | M16 | 2 | 45 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 72 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M16-50-B-NI | M16 | 2 | 50 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 78 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M16-60-B-NI | M16 | 2 | 60 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 92 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M16-70-B-NI | M16 | 2 | 70 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 110 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M16-80-B-NI | M16 | 2 | 80 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 120 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M16-90-B-NI | M16 | 2 | 90 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 130 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M16-100-B-NI | M16 | 2 | 100 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 140 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M16-120-B-NI | M16 | 2 | 120 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 170 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SACS-B-NI | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 並目ねじタイプのストッパスクリュー。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。






