寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | B1 | R | B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACS-M20-45-B-NI | M20 | 2.5 | 45 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 120 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M20-50-B-NI | M20 | 2.5 | 50 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 130 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M20-60-B-NI | M20 | 2.5 | 60 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 150 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M20-70-B-NI | M20 | 2.5 | 70 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 170 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M20-80-B-NI | M20 | 2.5 | 80 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 190 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M20-90-B-NI | M20 | 2.5 | 90 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 210 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M20-100-B-NI | M20 | 2.5 | 100 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 230 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SACS-M20-120-B-NI | M20 | 2.5 | 120 | 8 | 10 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 280 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| SACS-B-NI | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 並目ねじタイプのストッパスクリュー。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。






