• クイッククランプファスナ

NQTS-5-F-YW-GF

クイッククランプファスナ - ノブ操作 - フリースライド

Quick Release Fasteners - Knob Type - Free Slide

NQTS-5-F-YW-GFの形状図

NQTS-F-GFクイッククランプファスナ - ノブ操作 - フリースライド寸法図

単位 : mm

品番 F L1 L3 I L2 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf E B s L 適用板厚 くり返し位置決め精度 クランプ力*1
(N)
質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
[[NQTS-SPCR]]無 [[NQTS-SPCR]]有
NQTS-5-F-YW-GF 25 33.1 5.5 14 6 13.9 M2.5 0.45 4 10 5 15.6 23 6~10 3~6 ±0.1 60 43 YW 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷

*1: クランプ力は、引張荷重に対し、取りつけ板間のすき間を0.1mm以内に保持する許容荷重です。
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
NQTS-5-F-YW-GFの特長

  • 工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。
  • ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。
  • アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。
  • ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。
  • ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ状態が一目で確認できます。
  • ノブ操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。
  • NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。
  • 取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
  • 3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサNQTS-SPCRをご使用ください。
  • ノブのカラーバリエーションは4種類。商品記号により、選択できます。
商品記号 ノブの色
BK 黒
RD レッド
GR グリーン
YW イエロー

NQTS-5-F-YW-GFの材質・仕上げ

NQTS-F-GF
本体 SUS303
ノブ ガラス繊維強化ナイロン(各色)
六角穴付きボルト ステンレス
耐熱温度*1 100℃

*1: グリースの使用上限温度です。


許容荷重

NQTS-F-GFクイッククランプファスナ - ノブ操作 - フリースライド

品番 許容せん断荷重(N) 許容引張荷重(N)
NQTS-5-F-GF 1800 1200
NQTS-8-F-GF 3200 2600

取りつけ

LOCK表示は取りつけ穴の直線上にレーザ刻印されています。作業性を考慮してLOCK表示・取りつけ穴位置を設定してください。
板厚が3mm以上6mm未満の場合は、NQTS-SPCRの取りつけをご参照ください。

NQTS-F-GF

単位 : mm

品番 適用板厚 I h E d d1 h1
NQTS-5-F-GF 6 14 6 10 2.9 5.5 2.5
NQTS-8-F-GF 6 18 6 13 3.4 6.5 2.5

NQTS-F-GF

単位 : mm

品番 適用板厚 I D1 h E d d1 h1
NQTS-5-F-GF 6~10 14 26 6 10 2.9 5.5 2.5
NQTS-8-F-GF 6~14 18 35 6 13 3.4 6.5 2.5

穴間ピッチ精度

NQTS-F-GF取りつけ板・カムベース取りつけ板のピッチ公差は±0.04mm以下となるように加工してください。

NQTS-F-GFクイッククランプファスナ - ノブ操作 - フリースライド

くり返し位置決め精度

くり返し位置決め精度は±0.1mmです。さらに高精度な位置決めが必要な場合は、アプリケーションに適した位置決めピンをご用意ください。

NQTS-F-GFクイッククランプファスナ - ノブ操作 - フリースライド


使用例

専用カムベースNQTBS-GFなどと組み合わせて。

NQTS-F-GFクイッククランプファスナ - ノブ操作 - フリースライド


使用上の注意

グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンス UH1 14-222)を塗布してください。

関連商品

専用カムベースがあります。NQTBS-GFNQTBS-N-GF

NQTS-F-GF

専用スペーサNQTS-SPCRがあります。NQTS-SPCR

NQTS-F-GFクイッククランプファスナ - ノブ操作 - フリースライド


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

NQTS-5-F-GFにはこのような商品があります