• 取っ手

ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき

Stainless Steel - with Mounting stud

UDMS

形状図

UDMSステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
28
L1
すべて
200
300
250
350
500

単位 : mm

品番 A L1 D H h L Lm M W 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UDMS-20-200 20 200 - 68 48 220 20 M8 115 1112 1000 22,900 25,190 CAD カート 在庫品
UDMS-20-300 20 300 - 68 48 320 20 M8 115 1360 1000 24,900 27,390 CAD カート 実働15日目出荷
UDMS-28-250 28 250 32 90 62 282 20 M10 144 870 1000 43,500 47,850 CAD カート 実働15日目出荷
UDMS-28-350 28 350 32 90 62 382 20 M10 144 1020 1000 48,900 53,790 CAD カート 実働15日目出荷
UDMS-28-500 28 500 32 90 62 532 20 M10 144 1205 1000 50,400 55,440 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UDMS
本体 SUS304相当
ショットブラスト
マウンティングスタッド SUS303相当
グラブスクリュー ステンレス

特長

  • 円形断面のステンレス取っ手。
  • オフセットタイプ。
  • ショットブラストの美しい仕上げ。
  • マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。
  • 取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
  • UDMS-28は中空パイプを使用。軽量です。

使用例

UDMS(おねじ)とUDFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。
扉の厚さは5mm~10mmの範囲としてください。

UDMSステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき


取りつけ方法

UDMSステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります