• 位置割り出し・角度調整

LXPS-22-R-B-A4

セレーションロック(ステンレス製)

Serrated Locking Plate

正しい使い方 ここがポイント!

動画は、歯数60のLXP(LXP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。
※歯数が48の商品もございます。


LXPS-22-R-B-A4の形状図

LXPSセレーションロック(ステンレス製)寸法図

単位 : mm

品番 H H' min. D C1 d1 P Cs M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ h*1 C M(並目)
ねじの呼び
ピッチ 歯数 タイプ 取りつけ方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LXPS-22-R-B-A4 13 13.6 22 3 15.5 12 - M3 0.5 6.5 4.2 - - 60 リーマ穴 背面 16 5,890 6,479 CAD カート 在庫品

*1: h寸法は歯の中間までの高さです。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

LXPS-22-R-B-A4の材質・仕上げ

LXPS
本体 SUS316L

LXPS-22-R-B-A4の特長

  • 回転方向の割り出し・位置決め部品。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 歯数は60歯・48歯の2種類。同一歯数のセレーションロック2個を組み合わせることで、以下の割り出しができます。
    LXPS-**-*-*----60歯
    6°またはその整数倍の角度、すなわち、2・3・4・5・6・10・12・15・20・30の分割で割り出しができます。
    LXP-**-*-*-48----48歯
    7.5°またはその整数倍の角度、すなわち、2・3・4・6・8・12・16・24の分割で割り出しができます。
  • セレーションロックの組み合わせにはつぎの2種類の方法があります。

LXPSセレーションロック(ステンレス製)

  • タイプは4種類。
    LXPS-R-A-A4----リーマ穴・前面取りつけ
    LXPS-R-B-A4----リーマ穴・背面取りつけ
    LXPS-M-A-A4----めねじ・前面取りつけ
    LXPS-M-B-A4----めねじ・背面取りつけ

使用例

リンクの角度調整および固定。

LXPSセレーションロック(ステンレス製)

カムの位相調整および固定。

LXPSセレーションロック(ステンレス製)


関連商品

セレーションロック用ガイドLXGSを使用することで、セレーションロックをゆるめた状態での回転操作が容易に行えます。
LXGS

LXPSセレーションロック(ステンレス製)

セレーションロック用ばねLXTと組み合わせて使用することで、セレーションロックをゆるめた際、自動的にセレーションのかみ合いがはずれます。
LXT

LXPSセレーションロック(ステンレス製)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

LXPSにはこのような商品があります

位置割り出し・角度調整にはこのような商品があります