• ラッチ(キャッチ・掛け金)

スライドラッチ - エルゴタブスタイル

Slide Latch Ergo Tab Style

A3-25

正しい使い方 ここがポイント!

動画はA3-12(A3-12)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

A3-25スライドラッチ - エルゴタブスタイル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 t T1 A B C D E F G H I L W X 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
A3-70-412-25 1±0.1 3 22.2 15.5 9.5 7.6 19 7.2 1.5 3.2 5.1 12.7 7.8±0.05 6.4 2.5 440 484 CAD カート 在庫品
A3-60-519-25 1.20~+0.2 4.8 36.2 22.3 16.5 14 30.1 9.5 2.2 4 7.2 22 14.3±0.1 9.5 4.5 570 627 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

A3
本体 ABS(つや消し黒)、UL94 V-0
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 本体は前後にスライドします。
  • 角穴にはめ込むだけで簡単に取りつけができます。
  • 使用可能温度:-40℃~60℃

取りつけ

A3-25スライドラッチ - エルゴタブスタイル


操作

本体をスライドさせればドアを開けることができます。
ラッチがスライドする距離は下記のとおりです。

A3-70-412-25----約4mm

A3-60-519-25----約4.3mm

手を離せば、内蔵されたスプリングにより本体はもとの位置にもどります。閉めるときはドアを押すだけです。

A3-25スライドラッチ - エルゴタブスタイル


強度

A3-70-412-25 許容締付荷重(N) 90
破壊荷重(N) 130
A3-60-519-25 許容締付荷重(N) 150
破壊荷重(N) 210

表中の数値は参考値です。

A3-25スライドラッチ - エルゴタブスタイル


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチ(キャッチ・掛け金)を他の条件で探す

ロック方法を選ぶ

ラッチ(キャッチ・掛け金)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります