寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-63-M12-30-NI | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 19 | 20 | 321 | ○ | 9,640 | 10,604 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-63-M12-40-NI | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 19 | 20 | 334 | ○ | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-63-M12-50-NI | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 19 | 20 | 340 | ○ | 9,790 | 10,769 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSMS-NI | |
|---|---|
| ノブ | SCS13A(SUS304相当) ショットブラスト |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- オールステンレス製の7角形ノブ。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- おねじタイプ。






