• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSCMS-40-M8-20-A

セブンロブノブ - 脱落防止タイプ

Seven Lobe Knob with Loss Protection

KSCMS-40-M8-20-Aの形状図

KSCMSセブンロブノブ - 脱落防止タイプ寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s h R a ケーブルタイプ 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSCMS-40-M8-20-A 40 M8 1.25 20 25 13 4 30 3.2 ケーブルなし 24 - 1,610 1,771 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

KSCMS-40-M8-20-Aの特長

  • ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
  • ノブの形状はセブンロブ。7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。

KSCMSセブンロブノブ - 脱落防止タイプ

  • 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
    末尾記号A----リテーナリングのみ
    末尾記号H----リテーナリング+ケーブル
    末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン

KSCMS-40-M8-20-Aの材質・仕上げ

KSCMS-A KSCMS-H KSCMS-K
ノブ ナイロン6
(つや消し黒)
ナイロン6
(つや消し黒)
ナイロン6
(つや消し黒)
ねじ部 SUS304相当*1 SUS304相当*1 SUS304相当*1
リテーナリング SUS301相当 SUS301相当 SUS301相当
ケーブル SUS304相当
ポリ塩化ビニル
座金 SUS304相当
ボールチェーン SUS301相当

*1: KSCMS-63-M12はSUS303になります。


関連商品

KSCMS-Aと組み合わせて使用することができるチェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

KSCMSセブンロブノブ - 脱落防止タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KSCMS-40-M8-Aにはこのような商品があります

KSCMSにはこのような商品があります