• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KNM-36-M10-20

ローレットノブ

Knurled Knob

KNM-36-M10-20の形状図

KNM 寸法図

KNMはKNMSと区別するため、ねじ先の形状を丸先にしています。

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s A d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KNM-36-M10-20 36 M10 1.5 20 23 15 8 20 108 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
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
KNM-36-M10-20の特長

  • M3~M10の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
商品記号 材質 タイプ
KNM スティール製 おねじ
KNF スティール製 めねじ
KNMS ステンレス製 おねじ
KNFS ステンレス製 めねじ

KNM-36-M10-20の材質・仕上げ

KNM
本体 SWCH10R
バフ研磨・クロムメッキ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KNM-36-M10にはこのような商品があります

KNMにはこのような商品があります