• account
  • インデックスプランジャ

PIPBS-8-X

インデックスプランジャ用ブシュ

Locator for Indexing Plunger

PIPBS-8-Xの形状図

PIPBS-Xインデックスプランジャ用ブシュ寸法図

単位 : mm

品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫 d D1 F G H R e t E K1 K2 適用インデックスプランジャ 質量
(g)
PIPBS-8-X 3,480 3,828 CAD カート 実働15日目出荷8.2 12 34 33 18.5 5.4 12.5 6 23 5.5 22 PBXS-8-*・PBYS-8-A 50

PIPBS-8-Xの材質・仕上げ

PIPBS-X
本体 SCS13(SUS304相当)

PIPBS-8-Xの特長

  • インデックスプランジャPBXSPBYSと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。PBXSPBYS
  • 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。
  • 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。

使用例

扉のラッチ機構として。

PIPBS-Xインデックスプランジャ用ブシュ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PIPBS-Xにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります