• インデックスプランジャ

PGX-4-9.5-M6-AK

インデックスプランジャ - 省スペースタイプ

Indexing Plunger - Space-Saving Type

PGX-4-9.5-M6-AKの形状図

PGXインデックスプランジャ - 省スペースタイプ寸法図

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 L3 Lb sw sw1 B s 最大締めつけ
トルク
(N・m)
荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PGX-4-9.5-M6-AK ○ M6 1 2.5 6.9 32 20 2.5 16 3.2 6 10 4 9.5 1.6 3/10 8 1120 1,600 1,760 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PGX-4-9.5-M6-AKの材質・仕上げ

PGX-A PGX-AK
レバー部 スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
本体 スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
ピン スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - S45C
三価クロメート処理

PGX-4-9.5-M6-AKの特長

  • 狭所向けのインデックスプランジャ。操作部がスリムな構造です。
  • 通常はピンが本体から出ており、レバー部を引くとピンが本体に収納されます。レバー部を離すと内蔵スプリングの力でピンが本体から出ます。
  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
A なし*1
AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PGXにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります