• クロスクランパ・シャフトクランパ

フリークロスクランパ - ステンレス製 - レバータイプ

Twistable Two-Way Clamp Mounting

FGCFS-B

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFGCFA-B(FGCFA-B)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FGCFS-Bフリークロスクランパ - ステンレス製 - レバータイプ

寸法・CAD・価格

絞り込み

D1
すべて
8
10
12
14
15
16
18
20

単位 : mm

品番 D D1 M(並目) W F F1 P R H 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGCFS-28-8-B-NI 28 8 M6 33 14 5 13 45 35 205 7,950 8,745 CAD カート 実働15日目出荷
FGCFS-32-10-B-NI 32 10 M8 45 20 5 15 63 45 335 8,830 9,713 CAD カート 実働15日目出荷
FGCFS-36-12-B-NI 36 12 M8 47 21 5 17 63 45 389 9,420 10,362 CAD カート 実働15日目出荷
FGCFS-46-14-B-NI 46 14 M8 57 25.5 6 20 78 55 608 18,700 20,570 CAD カート 実働15日目出荷
FGCFS-46-15-B-NI 46 15 M10 57 25.5 6 21 78 55 635 18,400 20,240 CAD カート 実働15日目出荷
FGCFS-46-16-B-NI 46 16 M10 57 25.5 6 22 78 55 638 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
FGCFS-56-18-B-NI 56 18 M10 63 28.5 6 24 78 55 838 22,600 24,860 CAD カート 実働15日目出荷
FGCFS-56-20-B-NI 56 20 M10 65 28.5 8 28 78 55 935 23,300 25,630 CAD カート 実働15日目出荷
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
FGCFS-B
本体 SUS304相当
ショットブラスト
ロックナット SUS304相当
クランプレバー SUS304相当
ショットブラスト
止めねじ SUS303相当
ブッシング SUS303相当

特長

  • 2本のシャフトを任意の角度で連結するクランパ。
  • クランプレバーを締めつけることで、2本のシャフトの角度と位置を同時に固定できます。
  • オールステンレス製。
  • 角穴をスライドさせてシャフトをクランプする方式のため、公差の大きなシャフトも使用でき、シャフトの挿入も容易です。
  • 本体とスプリングの間に発生する摩擦が角穴の位置を保持するため、六角穴付きボルトをゆるめた状態でも、シャフト間の角度の仮決めができます。
  • 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に適しています。

使用例

センサの固定に。

FGCFS-Bフリークロスクランパ - ステンレス製 - レバータイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クロスクランパ・シャフトクランパを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

D1(角シャフト)を選ぶ

D2(丸シャフト)を選ぶ

D2(角シャフト)を選ぶ

クロスクランパ・シャフトクランパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります