• クランプレバー

LUDM-52-6-32-LWP20-OR

プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

Plastic Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole - Double Arm Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLEM-LWP(LEM-LWP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


LUDM-52-6-32-LWP20-ORの形状図

LUDM-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm W H H' h s T D d Dw tw Lw s1 B*1 歯数 最大荷重*2
(N)
最大締付力*2
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LUDM-52-6-32-LWP20-OR M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 27 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品

*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。
*2: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LUDM-52-6-32-LWP20-ORの材質・仕上げ

LUDM-LWP
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
長穴用座金 SUS303
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線

LUDM-52-6-32-LWP20-ORの特長

  • 長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
  • 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。

LUDM-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

LUDM-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

  • 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
  • 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

  • 座金の指針は目安として使用してください。
  • レバーの締めつけ前に、図1のように座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように座金がねじ山にかかった状態で締めつけると座金が変形することがあります。

LUDM-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ


関連商品

ステンレス製、ポリエステル製、縦型、横型など各種スケールがあります。
FSPFSP-KFSP-VFSP-V-KFSP-HSRFSP-V-HSRFSSFSTFSS-VFST-V

LUDM-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

LUDM-LWPに組み込まれた長穴用座金と同一形状で通し穴タイプのSWAS-PPKがあります。
SWAS-PPK

LUDM-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

LUDM-52-6-LWP20にはこのような商品があります

LUDM-LWPにはこのような商品があります