単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHM-8-12-LW25-RD | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 89 | RD | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
LHM-8-12-LW25-RDの材質・仕上げ
| LHM-LW | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 平座金 | SUS303 |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
LHM-8-12-LW25-RDの特長
- 平座金が組み込まれたクランプレバー。
- 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |
"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
使用上の注意
レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。
使用例
長穴部品の締めつけに。









