• ボールローラ

BRUSS-16-N

ボールローラ(セットスクリュータイプ)

Ball Roller / Set Screw Type

BRUSS-16-Nの形状図

BRUSS-Nボールローラ(セットスクリュータイプ)寸法図

単位 : mm

品番 耐荷重(N) M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L s Db B t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
BRUSS-16-N 34 M16 2 25 2.5 8.73 8 10 20 1,940 2,134 CAD カート 実働5日目出荷
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
BRUSS-16-Nの特長

  • セットスクリュータイプの上向き用ボールローラ。
  • 豊富なラインアップ。本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
  • BRUSSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送できます。⇒ボールローラの特長
  • BRUSP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
  • BRUSN-N BRUSP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

BRUSS-16-Nの材質・仕上げ

BRUSS-N
本体 SUSXM7(SUS304相当)
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

使用上の注意

  • BRUSSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • BRUSN-N BRUSP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールローラを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

BRUSS-Nにはこのような商品があります

ボールローラにはこのような商品があります