• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

APR-M10-1-H

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)- 低コストタイプ

PowerStop® - Low Cost Type

APR-M10-1-Hの形状図

APR高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)- 低コストタイプ寸法図

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 Lm d d1 e W H sw1 D sw2 質量
(g)
CAD
ダウンロード
APR-M10-1-H M10 1 51 2.3 - 3 - 11 62 5 13 - 8 29 -

品番 最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
(mm)
衝突速度
(m/s)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
min. max. min. max.
APR-M10-1-H 3 8000 8 0.2 1.2 0.15 3 8

代替商品のご案内

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)は、2021年1月26日(火)に大幅にバリエーションを追加し、フルモデルチェンジを実施しました。詳しくは以下をご覧ください。

フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内

また、以下のページにて、旧品番を入力すると、現行品の品番をねじ径基準及びエネルギ基準別に選定し新旧の仕様及び寸法をご確認いただけます。

高性能ショックアブソーバ:自動置き換えソフト

商品品番一覧

APR-M10-1

  • APR-M10-1-S
  • APR-M10-1-M
  • APR-M10-1-H

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。