寸法・CAD・価格
絞り込み
- 保護機構タイプ
- すべて
- 保護機構なし
- フェルトリング(防塵用)
- ワイパー(防水用)
単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | d | dc | s | e | W | H | sw1 (二面幅) |
sw2 (二面幅) |
速度タイプ | 保護機構タイプ | ヘッドタイプ | 最大吸収 エネルギ (J) |
緊急時 最大吸収 エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収 エネルギ (J/h) |
最大 ストローク s (mm) |
衝突速度 (m/s) |
許容荷重 (kN) |
ロックナット 最大締めつけトルク (N・m) |
復帰時間 (s) |
復帰力 (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | |||||||||||||||||||||||||||||
PSE08-10NHDD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE08-10NHDS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE08-10NHDK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 低速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE08-10NHFD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NHFS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NHFK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NHAD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NHAS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NHAK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 低速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NMDD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.8 | 2.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE08-10NMDS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.8 | 2.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE08-10NMDK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 中速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.8 | 2.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE08-10NMFD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.8 | 2.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NMFS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.8 | 2.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NMFK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.8 | 2.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NMAD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.8 | 2.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NMAS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.8 | 2.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NMAK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 中速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 0.8 | 2.2 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NSDD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 1.8 | 3.5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE08-10NSDS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 1.8 | 3.5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE08-10NSDK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 1.8 | 3.5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE08-10NSFD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 1.8 | 3.5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NSFS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 1.8 | 3.5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NSFK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 1.8 | 3.5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NSAD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 1.8 | 3.5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NSAS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 1.8 | 3.5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NSAK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 1.8 | 3.5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NWDD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NWDS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NWDK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 超高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NWFD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NWFS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NWFK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NWAD-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 2 | - | 6 | - | 46 | 3 | 11 | 6 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 9 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NWAS-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE08-10NWAK-A | M8 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6.5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 3 | 11 | 6 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 1.5 | 1.5 | 10000 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.15 | 1.5 | 3 | 10 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NHDD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.1 | 1.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE10-10NHDS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.1 | 1.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE10-10NHDK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 低速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.1 | 1.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE10-10NHFD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.1 | 1.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NHFS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.1 | 1.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NHFK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.1 | 1.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NHAD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.1 | 1.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE10-10NHAS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.1 | 1.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NHAK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 低速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.1 | 1.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NMDD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE10-10NMDS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE10-10NMDK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 中速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE10-10NMFD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NMFS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NMFK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NMAD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NMAS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NMAK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 中速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NSDD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE10-10NSDS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE10-10NSDK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE10-10NSFD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NSFS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NSFK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NSAD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NSAS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NSAK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NWDD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NWDS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NWDK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 超高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NWFD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NWFS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NWFK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NWAD-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 2.5 | - | 8 | - | 54.5 | 4 | 13 | 7 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 3 | 3 | 22000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 19 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NWAS-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE10-10NWAK-A | M10 | 1.0 | 46.5 | 2.5 | 8.5 | 6 | 8 | 14.5 | 61 | 4 | 13 | 7 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 3 | 3 | 22000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0.15 | 2 | 4 | 21 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NHDD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.1 | 1.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE12-10NHDS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.1 | 1.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE12-10NHDK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 低速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.1 | 1.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE12-10NHFD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.1 | 1.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NHFS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.1 | 1.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NHFK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.1 | 1.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NHAD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.1 | 1.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NHAS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.1 | 1.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NHAK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 低速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.1 | 1.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NMDD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE12-10NMDS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE12-10NMDK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 中速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE12-10NMFD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NMFS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NMFK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NMAD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NMAS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NMAK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 中速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NSDD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE12-10NSDS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE12-10NSDK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE12-10NSFD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NSFS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NSFK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NSAD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NSAS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NSAK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NWDD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NWDS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NWDK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 超高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NWFD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NWFS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NWFK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NWAD-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 3 | - | 10 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 9 | 9 | 33000 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 30 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NWAS-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 34 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE12-10NWAK-A | M12 | 1.0 | 54 | 2.5 | 10.5 | 7 | 10 | 17 | 71 | 5 | 15 | 8 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 9 | 9 | 33000 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0.15 | 2.5 | 5 | 33 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NHDD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NHDS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NHDK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE14-10NHFD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NHFS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NHFK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NHAD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NHAS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NHAK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NMDD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE14-10NMDS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NMDK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NMFD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NMFS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NMFK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NMAD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NMAS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NMAK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NSDD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NSDS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NSDK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NSFD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NSFS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NSFK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NSAD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NSAS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NSAK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NWDD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NWDS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NWDK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NWFD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NWFS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NWFK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NWAD-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 53 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NWAS-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-10NWAK-A | M14 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 59 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NHDD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE14-15NHDS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE14-15NHDK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE14-15NHFD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NHFS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NHFK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NHAD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NHAS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NHAK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NMDD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE14-15NMDS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE14-15NMDK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE14-15NMFD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NMFS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NMFK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NMAD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NMAS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NMAK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NSDD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE14-15NSDS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE14-15NSDK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 在庫品 |
PSE14-15NSFD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NSFS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NSFK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NSAD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NSAS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NSAK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NWDD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NWDS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NWDK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NWFD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NWFS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NWFK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NWAD-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 51 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NWAS-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 58 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE14-15NWAK-A | M14 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 17 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 57 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NHDD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NHDS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NHDK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NHFD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NHFS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NHFK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NHAD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NHAS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NHAK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NMDD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NMDS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NMDK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NMFD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NMFS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NMFK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NMAD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NMAS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NMAK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NSDD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NSDS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NSDK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NSFD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NSFS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NSFK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NSAD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NSAS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NSAK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NWDD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NWDS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NWDK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NWFD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NWFS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NWFK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NWAD-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NWAS-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 82 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-10NWAK-A | M16 | 1.0 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 6 | 81 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NHDD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NHDS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NHDK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NHFD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NHFS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NHFK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NHAD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NHAS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NHAK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 低速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NMDD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NMDS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NMDK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NMFD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NMFS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NMFK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NMAD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NMAS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NMAK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 中速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NSDD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NSDS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NSDK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NSFD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NSFS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NSFK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NSAD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NSAS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NSAK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NWDD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NWDS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NWDK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NWFD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NWFS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NWFK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NWAD-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 4 | - | 12 | - | 76 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 73 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NWAS-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 80 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE16-15NWAK-A | M16 | 1.5 | 64 | 3 | 12 | 8.5 | 12 | 21 | 85 | 6 | 19 | 10 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 20 | 20 | 50000 | 12 | 3 | 5 | 3.5 | 20 | 0.2 | 3 | 11 | 79 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NHDD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NHDS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NHDK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 低速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 25,600 | 28,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NHFD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NHFS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NHFK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,600 | 30,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NHAD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NHAS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 26,500 | 29,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NHAK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 低速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NMDD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NMDS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NMDK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 中速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 25,600 | 28,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NMFD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NMFS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NMFK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,600 | 30,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NMAD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NMAS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 26,500 | 29,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NMAK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 中速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NSDD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NSDS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NSDK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 25,600 | 28,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NSFD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NSFS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NSFK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,600 | 30,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NSAD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NSAS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 26,500 | 29,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NSAK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NWDD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NWDS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NWDK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 超高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 25,600 | 28,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NWFD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NWFS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NWFK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,600 | 30,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NWAD-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 24 | 14 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 120 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NWAS-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 26,500 | 29,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE20-15NWAK-A | M20 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 24 | 14 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 130 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NHDD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NHDS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NHDK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 低速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NHFD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 26,800 | 29,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NHFS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NHFK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 30,000 | 33,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NHAD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NHAS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 28,900 | 31,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NHAK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 低速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.1 | 1.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NMDD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NMDS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NMDK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 中速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NMFD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 26,800 | 29,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NMFS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NMFK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 30,000 | 33,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NMAD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NMAS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 28,900 | 31,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NMAK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 中速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NSDD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NSDS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NSDK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NSFD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 26,800 | 29,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NSFS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NSFK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 30,000 | 33,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NSAD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NSAS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 28,900 | 31,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NSAK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NWDD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NWDS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NWDK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 超高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NWFD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 26,800 | 29,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NWFS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NWFK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 超高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 30,000 | 33,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NWAD-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 6 | - | 15 | - | 89 | 8 | 27 | 14 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 160 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NWAS-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 28,900 | 31,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE22-15NWAK-A | M22 | 1.5 | 74 | 3.5 | 18 | 13 | 15 | 25 | 99 | 8 | 27 | 14 | 超高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 41 | 41 | 90000 | 15 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0.3 | 7 | 15 | 170 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NHDD-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 8 | - | 25 | - | 132 | 10 | 30 | 19 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.1 | 1.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 260 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NHDS-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 低速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.1 | 1.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 30,300 | 33,330 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NHDK-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 低速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.1 | 1.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 31,300 | 34,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NHFD-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 8 | - | 25 | - | 132 | 10 | 30 | 19 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.1 | 1.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 260 | 29,600 | 32,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NHFS-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.1 | 1.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 32,600 | 35,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NHFK-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 低速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.1 | 1.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 33,500 | 36,850 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NHAD-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 8 | - | 25 | - | 132 | 10 | 30 | 19 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.1 | 1.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 260 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NHAS-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 低速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.1 | 1.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NHAK-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 低速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.1 | 1.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 32,900 | 36,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NMDD-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 8 | - | 25 | - | 132 | 10 | 30 | 19 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 260 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NMDS-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 中速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 30,300 | 33,330 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NMDK-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 中速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 31,300 | 34,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NMFD-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 8 | - | 25 | - | 132 | 10 | 30 | 19 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 260 | 29,600 | 32,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NMFS-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 32,600 | 35,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NMFK-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 中速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 33,500 | 36,850 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NMAD-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 8 | - | 25 | - | 132 | 10 | 30 | 19 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 260 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NMAS-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 中速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NMAK-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 中速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 32,900 | 36,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NSDD-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 8 | - | 25 | - | 132 | 10 | 30 | 19 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 105 | 105 | 120000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 260 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NSDS-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 高速用 | 保護機構なし | ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 30,300 | 33,330 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NSDK-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 高速用 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 31,300 | 34,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NSFD-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 8 | - | 25 | - | 132 | 10 | 30 | 19 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 105 | 105 | 120000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 260 | 29,600 | 32,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NSFS-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 32,600 | 35,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NSFK-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 高速用 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 33,500 | 36,850 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NSAD-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 8 | - | 25 | - | 132 | 10 | 30 | 19 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 105 | 105 | 120000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 260 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NSAS-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 高速用 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NSAK-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 23 | 17 | 25 | 38 | 145 | 10 | 30 | 19 | 高速用 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 105 | 105 | 120000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 300 | 32,900 | 36,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PSE25-15NWDD-A | M25 | 1.5 | 107 | 4 | 8 | - | 25 | - | 132 | 10 | 30 | 19 | 超高速用 | 保護機構なし | ヘッドなし | 105 | 105 | 120000 | 25 | 3 | 5 | 17 | 60 | 0.4 | 11 | 26 | 260 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 非在庫品 |