• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

PHE/高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ

PowerStop® - high energy absorption type

形状図

PHE高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 d dc s e W H sw1
(二面幅)
sw2
(二面幅)
ストローク
タイプ
速度タイプ 保護機構タイプ ヘッドタイプ 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
(mm)
衝突速度
(m/s)
許容荷重
(kN)
ロックナット
最大締めつけトルク
(N・m)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max. min. max.
PHE08-10NHDD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 低速用 保護機構なし ヘッドなし 4 5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 2.5 4.5 9 14,800 16,280 CAD カート 在庫品
PHE08-10NHDS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 低速用 保護機構なし ヘッドつき 4 5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 16,400 18,040 CAD カート 在庫品
PHE08-10NHDK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 4 5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 16,700 18,370 CAD カート 在庫品
PHE08-10NHFD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 4 5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 2.5 4.5 9 15,700 17,270 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NHFS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 4 5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NHFK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 4 5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,700 19,470 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NHAD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 4 5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 2.5 4.5 9 15,600 17,160 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NHAS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 4 5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,000 18,700 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NHAK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 4 5 10000 6 0.1 1.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NMDD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 中速用 保護機構なし ヘッドなし 4 5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 2.5 4.5 9 14,800 16,280 CAD カート 在庫品
PHE08-10NMDS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 中速用 保護機構なし ヘッドつき 4 5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 16,400 18,040 CAD カート 在庫品
PHE08-10NMDK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 4 5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 16,700 18,370 CAD カート 在庫品
PHE08-10NMFD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 4 5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 2.5 4.5 9 15,700 17,270 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NMFS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 4 5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NMFK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 4 5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,700 19,470 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NMAD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 4 5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 2.5 4.5 9 15,600 17,160 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NMAS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 4 5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,000 18,700 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NMAK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 4 5 10000 6 0.8 2.2 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NSDD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 高速用 保護機構なし ヘッドなし 3.5 4 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 2.5 4.5 9 14,800 16,280 CAD カート 在庫品
PHE08-10NSDS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 高速用 保護機構なし ヘッドつき 3.5 4 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 16,400 18,040 CAD カート 在庫品
PHE08-10NSDK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 3.5 4 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 16,700 18,370 CAD カート 在庫品
PHE08-10NSFD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 3.5 4 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 2.5 4.5 9 15,700 17,270 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NSFS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 3.5 4 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NSFK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 3.5 4 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,700 19,470 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NSAD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 3.5 4 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 2.5 4.5 9 15,600 17,160 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NSAS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 3.5 4 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,000 18,700 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NSAK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 3.5 4 10000 6 1.8 3.5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NWDD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 3.5 4 10000 6 3 5 1 3 0.15 2.5 4.5 9 14,800 16,280 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NWDS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 3.5 4 10000 6 3 5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 16,400 18,040 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NWDK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 3.5 4 10000 6 3 5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 16,700 18,370 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NWFD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 3.5 4 10000 6 3 5 1 3 0.15 2.5 4.5 9 15,700 17,270 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NWFS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 3.5 4 10000 6 3 5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NWFK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 3.5 4 10000 6 3 5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,700 19,470 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NWAD-A M8 1.0 41 2.5 2 - 6 - 47 3 11 6 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 3.5 4 10000 6 3 5 1 3 0.15 2.5 4.5 9 15,600 17,160 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NWAS-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 3.5 4 10000 6 3 5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,000 18,700 CAD カート 非在庫品
PHE08-10NWAK-A M8 1.0 41 2.5 6.5 5 6 12 53 3 11 6 標準 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 3.5 4 10000 6 3 5 1 3 0.15 2.5 4.5 10 17,300 19,030 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NHDD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 低速用 保護機構なし ヘッドなし 10 13 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 3.5 6 20 19,500 21,450 CAD カート 在庫品
PHE10-10NHDS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 低速用 保護機構なし ヘッドつき 10 13 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 3.5 6 22 21,200 23,320 CAD カート 在庫品
PHE10-10NHDK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 10 13 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 3.5 6 22 21,600 23,760 CAD カート 在庫品
PHE10-10NHFD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 10 13 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 3.5 6 20 20,500 22,550 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NHFS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 10 13 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 3.5 6 22 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NHFK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 10 13 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 3.5 6 22 22,600 24,860 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NHAD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 10 13 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 3.5 6 20 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NHAS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 10 13 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 3.5 6 22 22,000 24,200 CAD カート 在庫品
PHE10-10NHAK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 10 13 22000 8 0.1 1.2 2 5 0.15 3.5 6 22 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NMDD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 中速用 保護機構なし ヘッドなし 10 13 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 3.5 6 20 19,500 21,450 CAD カート 在庫品
PHE10-10NMDS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 中速用 保護機構なし ヘッドつき 10 13 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 3.5 6 22 21,200 23,320 CAD カート 在庫品
PHE10-10NMDK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 10 13 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 3.5 6 22 21,600 23,760 CAD カート 在庫品
PHE10-10NMFD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 10 13 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 3.5 6 20 20,500 22,550 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NMFS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 10 13 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 3.5 6 22 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NMFK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 10 13 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 3.5 6 22 22,600 24,860 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NMAD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 10 13 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 3.5 6 20 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NMAS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 10 13 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 3.5 6 22 22,000 24,200 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NMAK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 10 13 22000 8 0.8 2.2 2 5 0.15 3.5 6 22 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NSDD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 高速用 保護機構なし ヘッドなし 9 11 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 3.5 6 20 19,500 21,450 CAD カート 在庫品
PHE10-10NSDS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 高速用 保護機構なし ヘッドつき 9 11 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 3.5 6 22 21,200 23,320 CAD カート 在庫品
PHE10-10NSDK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 9 11 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 3.5 6 22 21,600 23,760 CAD カート 在庫品
PHE10-10NSFD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 9 11 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 3.5 6 20 20,500 22,550 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NSFS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 9 11 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 3.5 6 22 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NSFK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 9 11 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 3.5 6 22 22,600 24,860 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NSAD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 9 11 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 3.5 6 20 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NSAS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 9 11 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 3.5 6 22 22,000 24,200 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NSAK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 9 11 22000 8 1.8 3.5 2 5 0.15 3.5 6 22 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NWDD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 9 11 22000 8 3 5 2 5 0.15 3.5 6 20 19,500 21,450 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NWDS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 9 11 22000 8 3 5 2 5 0.15 3.5 6 22 21,200 23,320 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NWDK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 9 11 22000 8 3 5 2 5 0.15 3.5 6 22 21,600 23,760 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NWFD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 9 11 22000 8 3 5 2 5 0.15 3.5 6 20 20,500 22,550 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NWFS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 9 11 22000 8 3 5 2 5 0.15 3.5 6 22 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NWFK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 9 11 22000 8 3 5 2 5 0.15 3.5 6 22 22,600 24,860 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NWAD-A M10 1.0 48 2.5 2.5 - 8 - 56 4 13 7 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 9 11 22000 8 3 5 2 5 0.15 3.5 6 20 20,400 22,440 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NWAS-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 9 11 22000 8 3 5 2 5 0.15 3.5 6 22 22,000 24,200 CAD カート 非在庫品
PHE10-10NWAK-A M10 1.0 48 2.5 8.5 6 8 14.5 62.5 4 13 7 標準 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 9 11 22000 8 3 5 2 5 0.15 3.5 6 22 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NHDD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 低速用 保護機構なし ヘッドなし 18 25 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 4.5 7.5 31 21,200 23,320 CAD カート 在庫品
PHE12-10NHDS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 低速用 保護機構なし ヘッドつき 18 25 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 4.5 7.5 35 23,400 25,740 CAD カート 在庫品
PHE12-10NHDK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 18 25 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 4.5 7.5 34 23,700 26,070 CAD カート 在庫品
PHE12-10NHFD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 18 25 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 4.5 7.5 31 22,400 24,640 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NHFS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 18 25 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 4.5 7.5 35 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NHFK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 18 25 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 4.5 7.5 34 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NHAD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 18 25 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 4.5 7.5 31 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NHAS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 18 25 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 4.5 7.5 35 24,200 26,620 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NHAK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 18 25 33000 10 0.1 1.2 3 7 0.15 4.5 7.5 34 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NMDD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 中速用 保護機構なし ヘッドなし 18 25 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 4.5 7.5 31 21,200 23,320 CAD カート 在庫品
PHE12-10NMDS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 中速用 保護機構なし ヘッドつき 18 25 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 4.5 7.5 35 23,400 25,740 CAD カート 在庫品
PHE12-10NMDK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 18 25 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 4.5 7.5 34 23,700 26,070 CAD カート 在庫品
PHE12-10NMFD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 18 25 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 4.5 7.5 31 22,400 24,640 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NMFS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 18 25 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 4.5 7.5 35 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NMFK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 18 25 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 4.5 7.5 34 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NMAD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 18 25 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 4.5 7.5 31 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NMAS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 18 25 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 4.5 7.5 35 24,200 26,620 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NMAK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 18 25 33000 10 0.8 2.2 3 7 0.15 4.5 7.5 34 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NSDD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 高速用 保護機構なし ヘッドなし 16 21 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 4.5 7.5 31 21,200 23,320 CAD カート 在庫品
PHE12-10NSDS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 高速用 保護機構なし ヘッドつき 16 21 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 4.5 7.5 35 23,400 25,740 CAD カート 在庫品
PHE12-10NSDK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 16 21 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 4.5 7.5 34 23,700 26,070 CAD カート 在庫品
PHE12-10NSFD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 16 21 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 4.5 7.5 31 22,400 24,640 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NSFS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 16 21 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 4.5 7.5 35 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NSFK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 16 21 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 4.5 7.5 34 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NSAD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 16 21 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 4.5 7.5 31 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NSAS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 16 21 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 4.5 7.5 35 24,200 26,620 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NSAK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 16 21 33000 10 1.8 3.5 3 7 0.15 4.5 7.5 34 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NWDD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 16 21 33000 10 3 5 3 7 0.15 4.5 7.5 31 21,200 23,320 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NWDS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 16 21 33000 10 3 5 3 7 0.15 4.5 7.5 35 23,400 25,740 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NWDK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 16 21 33000 10 3 5 3 7 0.15 4.5 7.5 34 23,700 26,070 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NWFD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 16 21 33000 10 3 5 3 7 0.15 4.5 7.5 31 22,400 24,640 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NWFS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 16 21 33000 10 3 5 3 7 0.15 4.5 7.5 35 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NWFK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 16 21 33000 10 3 5 3 7 0.15 4.5 7.5 34 25,000 27,500 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NWAD-A M12 1.0 56 2.5 3 - 10 - 66 5 15 8 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 16 21 33000 10 3 5 3 7 0.15 4.5 7.5 31 22,300 24,530 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NWAS-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 16 21 33000 10 3 5 3 7 0.15 4.5 7.5 35 24,200 26,620 CAD カート 非在庫品
PHE12-10NWAK-A M12 1.0 56 2.5 10.5 7 10 17 73 5 15 8 標準 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 16 21 33000 10 3 5 3 7 0.15 4.5 7.5 34 24,600 27,060 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NHDD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 低速用 保護機構なし ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 53 26,400 29,040 CAD カート 在庫品
PHE14-10NHDS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 保護機構なし ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 60 28,600 31,460 CAD カート 在庫品
PHE14-10NHDK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 59 29,000 31,900 CAD カート 在庫品
PHE14-10NHFD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 53 28,200 31,020 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NHFS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 60 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NHFK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 59 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NHAD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 53 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NHAS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 60 30,100 33,110 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NHAK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 59 30,400 33,440 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NMDD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 中速用 保護機構なし ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 53 26,400 29,040 CAD カート 在庫品
PHE14-10NMDS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 保護機構なし ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 60 28,600 31,460 CAD カート 在庫品
PHE14-10NMDK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 59 29,000 31,900 CAD カート 在庫品
PHE14-10NMFD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 53 28,200 31,020 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NMFS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 60 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NMFK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 59 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NMAD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 53 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NMAS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 60 30,100 33,110 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NMAK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 59 30,400 33,440 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NSDD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 高速用 保護機構なし ヘッドなし 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 53 26,400 29,040 CAD カート 在庫品
PHE14-10NSDS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 保護機構なし ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 60 28,600 31,460 CAD カート 在庫品
PHE14-10NSDK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 59 29,000 31,900 CAD カート 在庫品
PHE14-10NSFD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 53 28,200 31,020 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NSFS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 60 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NSFK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 59 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NSAD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 53 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NSAS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 60 30,100 33,110 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NSAK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 59 30,400 33,440 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NWDD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 53 26,400 29,040 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NWDS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 60 28,600 31,460 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NWDK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 59 29,000 31,900 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NWFD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 53 28,200 31,020 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NWFS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 60 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NWFK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 59 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NWAD-A M14 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 53 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NWAS-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 60 30,100 33,110 CAD カート 非在庫品
PHE14-10NWAK-A M14 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 59 30,400 33,440 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LHDD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 低速用 保護機構なし ヘッドなし 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 69 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LHDS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 保護機構なし ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 76 35,700 39,270 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LHDK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 75 36,100 39,710 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LHFD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 69 35,400 38,940 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LHFS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 76 37,600 41,360 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LHFK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 75 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LHAD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 69 35,100 38,610 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LHAS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 76 37,200 40,920 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LHAK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 75 37,500 41,250 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LMDD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 中速用 保護機構なし ヘッドなし 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 69 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LMDS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 保護機構なし ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 76 35,700 39,270 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LMDK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 75 36,100 39,710 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LMFD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 69 35,400 38,940 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LMFS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 76 37,600 41,360 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LMFK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 75 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LMAD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 69 35,100 38,610 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LMAS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 76 37,200 40,920 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LMAK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 75 37,500 41,250 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LSDD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 高速用 保護機構なし ヘッドなし 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 69 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LSDS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 保護機構なし ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 76 35,700 39,270 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LSDK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 75 36,100 39,710 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LSFD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 69 35,400 38,940 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LSFS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 76 37,600 41,360 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LSFK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 75 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LSAD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 69 35,100 38,610 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LSAS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 76 37,200 40,920 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LSAK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 75 37,500 41,250 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LWDD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 69 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LWDS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 76 35,700 39,270 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LWDK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 75 36,100 39,710 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LWFD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 69 35,400 38,940 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LWFS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 76 37,600 41,360 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LWFK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 75 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LWAD-A M14 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 69 35,100 38,610 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LWAS-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 76 37,200 40,920 CAD カート 非在庫品
PHE14-10LWAK-A M14 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 75 37,500 41,250 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NHDD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 低速用 保護機構なし ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 51 26,400 29,040 CAD カート 在庫品
PHE14-15NHDS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 保護機構なし ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 58 28,600 31,460 CAD カート 在庫品
PHE14-15NHDK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 57 29,000 31,900 CAD カート 在庫品
PHE14-15NHFD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 51 28,200 31,020 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NHFS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 58 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NHFK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 57 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NHAD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 51 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NHAS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 58 30,100 33,110 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NHAK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 57 30,400 33,440 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NMDD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 中速用 保護機構なし ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 51 26,400 29,040 CAD カート 在庫品
PHE14-15NMDS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 保護機構なし ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 58 28,600 31,460 CAD カート 在庫品
PHE14-15NMDK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 57 29,000 31,900 CAD カート 在庫品
PHE14-15NMFD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 51 28,200 31,020 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NMFS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 58 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NMFK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 57 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NMAD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 51 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NMAS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 58 30,100 33,110 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NMAK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 57 30,400 33,440 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NSDD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 高速用 保護機構なし ヘッドなし 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 51 26,400 29,040 CAD カート 在庫品
PHE14-15NSDS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 保護機構なし ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 58 28,600 31,460 CAD カート 在庫品
PHE14-15NSDK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 57 29,000 31,900 CAD カート 在庫品
PHE14-15NSFD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 51 28,200 31,020 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NSFS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 58 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NSFK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 57 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NSAD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 51 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NSAS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 58 30,100 33,110 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NSAK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 57 30,400 33,440 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NWDD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 51 26,400 29,040 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NWDS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 58 28,600 31,460 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NWDK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 57 29,000 31,900 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NWFD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 51 28,200 31,020 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NWFS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 58 30,500 33,550 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NWFK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 57 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NWAD-A M14 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 17 10 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 51 28,000 30,800 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NWAS-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 58 30,100 33,110 CAD カート 非在庫品
PHE14-15NWAK-A M14 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 17 10 標準 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 57 30,400 33,440 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LHDD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 低速用 保護機構なし ヘッドなし 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 67 33,500 36,850 CAD カート 在庫品
PHE14-15LHDS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 保護機構なし ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 74 35,700 39,270 CAD カート 在庫品
PHE14-15LHDK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 73 36,100 39,710 CAD カート 在庫品
PHE14-15LHFD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 67 35,400 38,940 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LHFS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 74 37,600 41,360 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LHFK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 73 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LHAD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 67 35,100 38,610 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LHAS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 74 37,200 40,920 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LHAK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 73 37,500 41,250 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LMDD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 中速用 保護機構なし ヘッドなし 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 67 33,500 36,850 CAD カート 在庫品
PHE14-15LMDS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 保護機構なし ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 74 35,700 39,270 CAD カート 在庫品
PHE14-15LMDK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 73 36,100 39,710 CAD カート 在庫品
PHE14-15LMFD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 67 35,400 38,940 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LMFS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 74 37,600 41,360 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LMFK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 73 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LMAD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 67 35,100 38,610 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LMAS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 74 37,200 40,920 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LMAK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 73 37,500 41,250 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LSDD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 高速用 保護機構なし ヘッドなし 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 67 33,500 36,850 CAD カート 在庫品
PHE14-15LSDS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 保護機構なし ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 74 35,700 39,270 CAD カート 在庫品
PHE14-15LSDK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 73 36,100 39,710 CAD カート 在庫品
PHE14-15LSFD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 67 35,400 38,940 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LSFS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 74 37,600 41,360 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LSFK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 73 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LSAD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 67 35,100 38,610 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LSAS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 74 37,200 40,920 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LSAK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 73 37,500 41,250 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LWDD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 67 33,500 36,850 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LWDS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 74 35,700 39,270 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LWDK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 73 36,100 39,710 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LWFD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 67 35,400 38,940 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LWFS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 74 37,600 41,360 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LWFK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 73 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LWAD-A M14 1.5 82 3 4 - 20 - 102 6 17 10 ロング 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 67 35,100 38,610 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LWAS-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 74 37,200 40,920 CAD カート 非在庫品
PHE14-15LWAK-A M14 1.5 82 3 12 8.5 20 29 111 6 17 10 ロング 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 73 37,500 41,250 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NHDD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 低速用 保護機構なし ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 75 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NHDS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 保護機構なし ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 82 30,600 33,660 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NHDK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 81 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NHFD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 75 30,200 33,220 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NHFS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 82 32,400 35,640 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NHFK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 81 32,900 36,190 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NHAD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 75 30,000 33,000 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NHAS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 82 32,000 35,200 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NHAK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 81 32,300 35,530 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NMDD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 中速用 保護機構なし ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 75 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NMDS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 保護機構なし ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 82 30,600 33,660 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NMDK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 81 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NMFD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 75 30,200 33,220 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NMFS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 82 32,400 35,640 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NMFK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 81 32,900 36,190 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NMAD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 75 30,000 33,000 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NMAS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 82 32,000 35,200 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NMAK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 81 32,300 35,530 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NSDD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 高速用 保護機構なし ヘッドなし 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 75 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NSDS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 高速用 保護機構なし ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 82 30,600 33,660 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NSDK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 81 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NSFD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 75 30,200 33,220 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NSFS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 82 32,400 35,640 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NSFK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 81 32,900 36,190 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NSAD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 75 30,000 33,000 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NSAS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 82 32,000 35,200 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NSAK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 81 32,300 35,530 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NWDD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 75 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NWDS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 82 30,600 33,660 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NWDK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 81 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NWFD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 75 30,200 33,220 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NWFS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 82 32,400 35,640 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NWFK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 81 32,900 36,190 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NWAD-A M16 1.0 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 75 30,000 33,000 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NWAS-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 82 32,000 35,200 CAD カート 非在庫品
PHE16-10NWAK-A M16 1.0 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 12 3 5 3.5 20 0.2 7 11 81 32,300 35,530 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LHDD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 低速用 保護機構なし ヘッドなし 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 98 35,500 39,050 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LHDS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 低速用 保護機構なし ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 105 37,700 41,470 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LHDK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 104 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LHFD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 98 37,300 41,030 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LHFS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 105 39,600 43,560 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LHFK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 104 40,000 44,000 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LHAD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 98 37,100 40,810 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LHAS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 105 39,100 43,010 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LHAK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 20 0.1 1.2 3.5 20 0.4 7 11 104 39,500 43,450 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LMDD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 中速用 保護機構なし ヘッドなし 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 98 35,500 39,050 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LMDS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 中速用 保護機構なし ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 105 37,700 41,470 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LMDK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 104 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LMFD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 98 37,300 41,030 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LMFS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 105 39,600 43,560 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LMFK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 104 40,000 44,000 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LMAD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 98 37,100 40,810 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LMAS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 105 39,100 43,010 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LMAK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 20 0.8 2.2 3.5 20 0.4 7 11 104 39,500 43,450 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LSDD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 高速用 保護機構なし ヘッドなし 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 98 35,500 39,050 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LSDS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 高速用 保護機構なし ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 105 37,700 41,470 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LSDK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 104 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LSFD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 98 37,300 41,030 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LSFS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 105 39,600 43,560 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LSFK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 104 40,000 44,000 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LSAD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 98 37,100 40,810 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LSAS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 105 39,100 43,010 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LSAK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 30 34 50000 20 1.8 3.5 3.5 20 0.4 7 11 104 39,500 43,450 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LWDD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 98 35,500 39,050 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LWDS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 105 37,700 41,470 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LWDK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 104 38,100 41,910 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LWFD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 98 37,300 41,030 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LWFS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 105 39,600 43,560 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LWFK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 104 40,000 44,000 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LWAD-A M16 1.0 82 3 4 - 20 - 102 6 19 10 ロング 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 98 37,100 40,810 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LWAS-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 105 39,100 43,010 CAD カート 非在庫品
PHE16-10LWAK-A M16 1.0 82 3 12 8.5 20 29 111 6 19 10 ロング 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 28 30 50000 20 3 5 3.5 20 0.4 7 11 104 39,500 43,450 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NHDD-A M16 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 低速用 保護機構なし ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 74 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NHDS-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 保護機構なし ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 81 30,600 33,660 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NHDK-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 80 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NHFD-A M16 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 74 30,200 33,220 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NHFS-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 81 32,400 35,640 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NHFK-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 80 32,900 36,190 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NHAD-A M16 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 74 30,000 33,000 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NHAS-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 81 32,000 35,200 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NHAK-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 低速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 34 42 50000 12 0.1 1.2 3.5 20 0.2 7 11 80 32,300 35,530 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NMDD-A M16 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 中速用 保護機構なし ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 74 28,300 31,130 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NMDS-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 保護機構なし ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 81 30,600 33,660 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NMDK-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 80 30,900 33,990 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NMFD-A M16 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 74 30,200 33,220 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NMFS-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 81 32,400 35,640 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NMFK-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 80 32,900 36,190 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NMAD-A M16 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 74 30,000 33,000 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NMAS-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 81 32,000 35,200 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NMAK-A M16 1.5 63 3 12 8.5 12 21 84 6 19 10 標準 中速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 32 38 50000 12 0.8 2.2 3.5 20 0.2 7 11 80 32,300 35,530 CAD カート 非在庫品
PHE16-15NSDD-A M16 1.5 63 3 4 - 12 - 75 6 19 10 標準 高速用 保護機構なし ヘッドなし 30 34 50000 12 1.8 3.5 3.5 20 0.2 7 11 74 28,300 31,130 CAD