• 特殊ねじ
  • 機能性ステンレスねじ・ボルト

ステンレス平座金(磁性検出用)

Magnetic Stainless Steel Washer

SWAS-F-PM

  • 磁性あり

形状図

SWAS-F-PMステンレス平座金(磁性検出用)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SWAS-3-F-PM 3 3.2 7 0.5 10 0.12 -
SWAS-4-F-PM 4 4.3 9 0.8 10 0.31 -
SWAS-5-F-PM 5 5.3 10 1 10 0.45 -
SWAS-6-F-PM 6 6.4 12.5 1.5 10 1.1 -
SWAS-8-F-PM 8 8.4 17 1.5 5 2 -
SWAS-10-F-PM 10 10.5 21 2 5 4.1 -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWAS-F-PM
本体 NSSC-180(SUS430J1L相当)

用途

磁性検出対応
食品機械/食品製造ライン/食品包装ライン

特長

  • 磁性のあるステンレス製です。
  • 食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。
  • SUS304と同等の耐蝕性があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能性ステンレスねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

機能性ステンレスねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります